| Dane | PTF 61.000 | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V | 115 V | ||
| Swobodny przepływ powietrza | IP 54 | 880 m³/h | |
| IP 33 | 1000 m³/h | ||
| Klasa jakości maty filtrującej zgodnie z normą EN 779 | IP 54 | G4 | |
| IP 33 | brak maty filtrującej | ||
| Zakres temperatur | –15 … +55 °C | ||
| Kolor | RAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.