PTF 60.700

Wentylatory filtrujące do montażu dachowego
  • przepływ powietrza do 800 m³/h
  • trzy klasy wydajności, zgodne z wycięciem
  • stopień ochrony IP 33 i IP 54
  • optymalne przejście powietrza i równomierny rozkład temperatury (wspomaganie naturalnej konwekcji)
  • montaż bez użycia narzędzi, opatentowany system szybkiego mocowania zatrzaskowego
  • certyfikat UL, cUL

rodzaj ochrony

montaż bez użycia narzędzi

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

Dane techniczne

DanePTF 60.700
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
Swobodny przepływ powietrzaIP 54600 m³/h
IP 33800 m³/h
Klasa jakości maty filtrującej
zgodnie z normą EN 779
IP 54G4
IP 33brak maty filtrującej
Zakres temperatur–15 … +55 °C
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF/PTFA 6 4th pdf 1,7 MB Download
Manual PTF/PTFA 6 4th pdf 1,7 MB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 550 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 10 MB Do pobrania

UL certificates

  • angielski
pdf 460 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPTF 60.700
Stopień ochronyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC
IP 54Numer artykułu1168710205511687152055
IP 33Numer artykułu1168710005511687150055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.