PTF 60.700

顶置式过滤风扇
  • 风量高达800 m³/h
  • 三种性能等级,开孔兼容
  • IP 33和IP 54防护等级
  • 独特气流通道设计,温度分布均匀 (支持自然空气对流)
  • 无需工具即可安装,专利快速固定装置
  • 通过UL,cUL认证

系统防护等级

免工具安装

加拿大和美国UL列名

加拿大和美国UL认可

欧亚合规

CE标记 - 完全符合EU指令

技术数据

参数PTF 60.700
额定电压 ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
无阻力风量IP 54600 m³/h
IP 33800 m³/h
过滤垫质量等级遵循EN 779IP 54G4
IP 33无过滤垫
温度范围–15 … +55 °C
颜色RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 740 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf pdf 430 KB Download
Manual PTF/PTFA 6 4th pdf 1.7 MB Download
Manual PTF/PTFA 6 4th pdf 1.7 MB Download
Manual PTF / PTFA pdf 67 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 420 KB Download
30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP STEP 7.0 MB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 540 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 10 MB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PTF 60.700
系统防护等级额定电压230 V AC115 V AC
IP 54物料号1168710205511687152055
IP 33物料号1168710005511687150055

如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。