PTF 60.700

Filterlüfter für den Dachaufbau
  • Luftfördermenge bis zu 800 m³/h
  • ausschnittkompatibel zu PTF 60.500 und PTF 61.000
  • Schutzart IP 33 und IP 54
  • optimale Lüftführung und gleichmäßige Temperaturverteilung (natürliche Konvektion der Luft wird unterstützt)
  • werkzeuglose Montage, patentiertes Schnellbefestigungssystem
  • UR- und UL-Zulassung

Schutzart

werkzeuglose Montage

UL-gelistet für Canada und US

UL-recognized

EurAsien Conformity

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

Technische Daten

DatenPTF 60.700
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
Luftfördermenge freiblasendIP 54600 m³/h
IP 33800 m³/h
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779IP 54G4
IP 33keine Filtermatte
Temperaturbereich–15 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 550 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 10 MB Download

UL listed Zertifikate

  • Englisch
pdf 460 KB Download

UL recognized Zertifikate

  • Englisch
pdf 350 KB Download

Bestellung

BestelldatenPTF 60.700
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54Artikelnummer1168710205511687152055
IP 33Artikelnummer1168710005511687150055
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage