PTF 1200/1200S

Filterlüfter für den Dachaufbau
  • Luftfördermenge bis zu 1000 m3/h
  • PWM Steuerung für geringere Geräusche, längere Lebensdauer und noch mehr Energieeinsparung (nur PTF 1200S)
  • Schutzart IP 54 / NEMA Type 12
  • Kompakte Größe: dadurch ist die Kombination von zwei Geräten auf einem Standardgehäuse möglich
  • Energieeffizienter EC-Radialventilator
  • Vollmetallgehäuse
  • Optimale Luftführung und gleichmäßige Temperaturverteilung (natürliche Konvektion der Luft wird unterstützt)
  • Einfache Montage
  • UR-Zulassung

Schutzart

UL-gelistet für Canada und US

UL-recognized

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

Technische Daten

DatenPTF 1200/1200S
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
Luftfördermenge freiblasendIP 541000 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
IP 54G4
Temperaturbereich–25 … +60 °C–25 … +50 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
PTF 1200 230V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
Filter 246x146 IP54/Type12 PTF pdf 42 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 430 KB Download

Produktvorteile

  • Deutsch
pdf 340 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 2,9 MB Download

Ausschnitt

  • Englisch
zip 4,4 KB Download

UL listed Zertifikate

  • Englisch
pdf 460 KB Download

UL recognized Zertifikate

  • Englisch
pdf 350 KB Download

Bestellung

BestelldatenPTF 1200PTF 1200S
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
IP 54Artikelnummer11692102055116921520551169210218511692152185

Artikelnummern weiterer Spannungen und Varianten auf Anfrage