PTF 1200/1200S

Вентилятор с фильтром для монтажа на крышу
  • Воздушный поток 1000 m3/h
  • ШИМ-регулирование скорости для снижения шума, увеличения срока службы и экономии энергии (только PTF 1200S)
  • Степень защиты IP 54 / NEMA Type 12
  • Компактный размер: позволяет разместить два вентилятора на стандартном шкафу
  • Энергоэффективный центробежный вентилятор
  • Полностью металлический корпус
  • Оптимальный поток воздуха и равномерное распределение температуры (поддерживается естественная конвекция воздуха) 
  • Простой монтаж
  • UR сертификат

степень защиты

UL, перечисленные для Канады и США

Признан UL (UL recognized)

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

Технические характеристики

ДанныеPTF 1200/1200S
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 V115 В
Свободный потокIP 541000 м³/ч
Класс фильтрующего материала
согласно EN 779
IP 54G4
Температурный диапазон–25 … +60 °C–25 … +50 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
PTF 1200 230V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
Filter 246x146 IP54/Type12 PTF pdf 42 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Product sheet

  • русский
pdf 350 KB Загрузить

Product benefits

  • английский
pdf 340 KB Загрузить

3D-model (STEP)

  • английский
zip 2,9 MB Загрузить

Cut-out

  • английский
zip 4,4 KB Загрузить

UL listed certificates

  • английский
pdf 460 KB Загрузить

UL recognized certificates

  • английский
pdf 350 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPTF 1200PTF 1200S
Степень защитыНоминальное напряжение230 В AC115 В AC230 B AC115 B AC
IP 54Заказной номер11692102055116921520551169210218511692152185

Заказные номера для других напряжений и версий доступны по запросу.