PTF 1200/1200S

Ventilatori da tetto
  • portata d'aria fino a 1000 m3/h
  • controllo della velocità PWM per una minore rumorosità, una maggiore durata e un maggiore risparmio energetico (solo PTF 1200S)
  • classe di protezione IP 54 / NEMA Type 12
  • dimensioni compatte 300x300 mm: ciò consente la combinazione di due unità su un unico armadio elettrico
  • ventilatore centrifugo EC ad alta efficienza energetica
  • carcassa interamente in metallo
  • flusso d'aria ottimale e distribuzione uniforme della temperatura (è supportata la convezione naturale dell'aria)
  • facile montaggio
  • Approvazione UR 

grado di protezione

UL Listed per il Canada e gli USA

UL Recognized per il Canada e gli USA

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

Dati tecnici

DatiPTF 1200/1200S
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
Portata aria bocca liberaIP 541000 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G4
Temperatura operativa–25 … +60 °C–25 … +50 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
PTF 1200 230V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
Filter 246x146 IP54/Type12 PTF pdf 42 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 430 KB Download

Vantaggi prodotto

  • italiano
pdf 1,3 MB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 2,9 MB Download

Dimensioni

  • inglese
zip 4,4 KB Download

UL listed certificates

  • inglese
pdf 460 KB Download

UL recognized certificates

  • inglese
pdf 350 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePTF 1200PTF 1200S
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
IP 54Codice articolo11692102055116921520551169210218511692152185

Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.