PTF 1200/1200S

Ventilateur à filtre de toit
  • débit d'air jusqu'à 1000 m3/h
  • contrôle de vitesse PWM pour moins de bruit, une durée de vie plus longue et encore plus d'économies d'énergie (PTF 1200S uniquement)
  • indice de protection IP 54 / NEMA Type 12
  • taille compacte 300x300 mm: cela permet la combinaison de deux unités sur un boîtier standard
  • ventilateur centrifuge EC économe en énergie
  • boîtier entièrement métallique
  • débit d'air optimal et répartition uniforme de la température (la convection naturelle de l'air est favorisée)
  • montage facile
  • approbation UR

système de protection

Classifié UL pour Canada/USA

Reconnu UL pour Canada/USA

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Caractéristiques techniques

DonnéesPTF 1200/1200S
Tension nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
Débit d'air sans entravesIP 541000 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon DIN EN 779IP 54G4
Plage de température–25 … +60 °C–25 … +50 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
PTF 1200 230V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
Filter 246x146 IP54/Type12 PTF pdf 42 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 430 KB Téléchargement

Product benefits

  • français
pdf 1,2 MB Téléchargement

3D-model (STEP)

  • anglais
zip 2,9 MB Téléchargement

Cut-out

  • anglais
zip 4,4 KB Téléchargement

UL listed certificates

  • anglais
pdf 460 KB Téléchargement

UL recognized certificates

  • anglais
pdf 350 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePTF 1200PTF 1200S
Système de protectionTension nominale230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
IP 54Numéro d'article11692102055116921520551169210218511692152185

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.