Ventilateurs à filtre de toit
| Type | Débit d'air IP 54 | Dimensions découpe (H x l) | Tension nominale | cURus | cULus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PTF 60.500 | 350 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | |||||
|
PTF 60.700 | 600 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | |||||
|
PTF 61.000 | 880 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | |||||
|
PTF 1200 | 1000 m³/h | 115 / 230 V AC |
disponible
en préparation
en option