PTF 1200/1200S

Ventiladores con filtro para montaje en el techo
  • caudal de aire de hasta 1000 m³/h
  • control de velocidad PWM para reducir el ruido, prolongar la vida útil y ahorrar aún más energía (sólo PTF 1200S)
  • clase de protección IP 54 / NEMA Type 12
  • tamaño compacto 300x300 mm: esto permite la combinación de dos unidades en una carcasa estándar
  • ventilador centrífugo EC energéticamente eficiente
  • carcasa metálica completa
  • flujo de aire óptimo y distribución uniforme de la temperatura (se favorece la convección natural del aire)
  • fácil montaje
  • aprobación UR

sistema de protección

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

Datos técnicos

DatosPTF 1200/1200S
Tensión nominal ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
Caudal de aire boca libreIP 541000 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779IP 54G4
Margen de temperatura–25 … +60 °C–25 … +50 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
PTF 1200 230V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
Filter 246x146 IP54/Type12 PTF pdf 42 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 430 KB Descargar

Product benefits

  • español
pdf 1,4 MB Descargar

3D-model (STEP)

  • inglés
zip 2,9 MB Descargar

Cut-out

  • inglés
zip 4,4 KB Descargar

UL listed certificates

  • inglés
pdf 460 KB Descargar

UL recognized certificates

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPTF 1200PTF 1200S
Sistema de protecciónTensión nominal230 V AC115 V AC230 V AC115 V AC
IP 54Número de artículo11692102055116921520551169210218511692152185

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.