Options standard
Peut être installé dans les unités si demandé.
Pour plus d'informations sur les options standard incluses dans nos configurations, reportez-vous aux documents "Description des configurations standard" disponibles dans la zone de téléchargement de tous les produits offrant des configurations standard.
- Alarme de filtre bouché (CF)
Avec un capteur de pression sur le côté chaud du circuit de réfrigération , le refroidisseur peut donner une indication d'un dysfonctionnement du condenseur. Cela peut se produire lorsque le flux d'air à travers le condenseur est bloqué par un filtre obstrué (poussière et saleté dans le filtre). - Différentes couleurs RAL
Selon la couleur et la surface, la plupart des refroidisseurs standard peuvent être spécifiés dans des couleurs individuelles. Prix sur demande en fonction du nombre d'unités. - Thermostat différentiel (DT)
Mode optionnel de contrôle de température qui prend en compte la température ambiante pour les changements de température cible. Caractéristique importante si l'application a des exigences accrues concernant les effets de condensation et d'allongement – une partie de la caractéristique du produit "S". - Niveau du réservoir électrique (EL)
Contrôle automatique du niveau d'eau à l'intérieur du réservoir qui protège la pompe des dommages causés par le fonctionnement à sec – partie de la caractéristique du produit "H". - Interrupteur de débit avec point de consigne réglable (FS)
Fournit une alarme si le débit volumique est trop faible – une partie de la caractéristique du produit "H". - Pompe à haute pression
La plupart des refroidisseurs peuvent être équipés de pompes selon l’exigence de l'application de refroidissement. - Bypass de gaz chaud (BPG)
Améliore la précision du contrôle de la température sans solliciter le compresseur en provoquant une commutation marche / arrêt fréquente (fonctionnement >50 % de la puissance nominale requise) – une partie de la caractéristique du produit "P". - Connecteur industriel
C’est une option disponible pour la plupart des refroidisseurs. Spécification à la demande. - By-pass hydraulique interne (BPH)
Protège la pompe en assurant un débit minimum et protège également l'application en limitant la pression du système – partie de la caractéristique du produit "H". - Socle de palettisation (100 mm)
Si nécessaire, les refroidisseurs EB peuvent être équipés de socles au lieu de pieds standard. - Télécommande on / off unité (RCU)
Option pour EB 2.0 permettant une activation ou désactivation à distance du refroidisseur. - Alarme de température Tmin / Tmax
Détecte une augmentation ou une baisse inattendue de la température du fluide de refroidissement – une partie de la caractéristique "S" du produit - Condenseur refroidi à l'eau (WW)
La plupart des refroidisseurs EB peuvent être équipés d'un condenseur refroidi à l'eau pour une utilisation avec de l'eau de procédé au lieu d'un condenseur refroidi à l'air pour une utilisation avec de l'air ambiant.