PTF 61.000

Ventilatore con filtro da tetto
  • Portata d’aria fino a 1000 m³/h
  • Dima compatibile con PTF 60.500 e PTF 60.700
  • Grado di protezione IP 33 e IP 54
  • Conduzione ottimale dell’aria e distribuzione uniforme della temperatura (con convezione naturale dell’aria)
  • Montaggio senza utensili, sistema di fissaggio rapido brevettato
  • Certificazione UR e UL Listed

grado di protezione

montaggio senza utensili

UL Listed per il Canada e gli USA

UL Recognized per il Canada e gli USA

Conformità EurAsian

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

Dati tecnici

DatiPTF 61.000
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 Hz
230 V115 V
Portata aria bocca liberaIP 54880 m³/h
IP 331000 m³/h
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
IP 54G4
IP 33nessun panno filtrante
Temperatura operativa–15 … +55 °C
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 550 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 10 MB Download

UL listed certificates

  • inglese
pdf 460 KB Download

UL recognized certificates

  • inglese
pdf 350 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinePTF 61.000
Grado di protezioneTensione nominale230 V AC115 V AC
IP 54Codice articolo1168110205511681152055
IP 33Codice articolo1168110005511681150055

Codici articolo di altri tensioni e versioni su richiesta.