PTF 61.000

Вентиляторы с фильтром для монтажа на крышу
  • скорость воздушного потока – до 1000 м³/ч
  • три класса производительности, совместимые монтажные вырезы
  • степень защиты – IP 33 и IP 54
  • оптимальный продув воздуха и перераспрееделние (поддерживается естественная конвекция воздуха)
  • монтаж без инструментов, запатентованная система защелок
  • сертификация UL, cUL

степень защиты

монтаж без применения инструментов

UL, перечисленные для Канады и США

Признан UL (UL recognized)

Утверждено ЕврАзЭС

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

Технические характеристики

ДанныеPTF 61.000
Номинальное напяжение ±10 %AC 50/60 Гц
230 В115 В
Свободная подача воздухаIP 54880 м³/ч
IP 331000 м³/ч
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G4
IP 33Без фильтровального материала
Температурный диапазон–15 … +55 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 580 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 10 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

UL certificates

  • английский
pdf 460 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPTF 61.000
Степень защитыРабочее напряжение230 В AC115 В AC
IP 54Заказной номер1168110205511681152055
IP 33Заказной номер1168110005511681150055

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.