PTF
PTF 60000
Верхний вентилятор с фильтром PTF 880m³/h 291 mm x 291 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Номер продукта:
11682102055
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Вентиляторы с фильтрами, устанавливаемые на крыше - Меньшая вероятность столкновения с внутренними компонентами
- Высокая производительность вентиляции для плотно заполненных шкафов - Надежный отвод тепла даже при высоких тепловых нагрузках
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Нет необходимости менять фильтрующий материал
- Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Увеличенный расход воздуха
Информация о продукте "PTF 61000C 230V AC FM 7035"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Вентиляторы с фильтрами, устанавливаемые на крыше - Меньшая вероятность столкновения с внутренними компонентами
- Высокая производительность вентиляции для плотно заполненных шкафов - Надежный отвод тепла даже при высоких тепловых нагрузках
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Нет необходимости менять фильтрующий материал
- Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Увеличенный расход воздуха
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 880 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 750 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 570 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 120 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 160 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 77 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 77 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 81 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -10-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 291 mm x 291 mm
- Размеры изделия (мм)
- 470 mm x 470 mm x 152 mm
- Вес изделия (кг)
- 4,3 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500-20170218
- Номер сертификата, признанного организацией UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131253037
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 518 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 335 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 120 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 160 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 77 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 77 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 81 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- 14-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 2,24 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 9,482 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500-20170218
- Номер сертификата, признанного организацией UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131253037
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Filter 290x95 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30186-971_PTF 60700S + PTF 61000S_230V_115V_PDG.STEP | N/A | STEP | 6.73 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 61000C 230V AC FM 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 18.5 in
- Y
- 18.5 in
- Z1
- 3.74 in
- Z2
- 2.24 in
Размеры