PTF
PTF 60000
Верхний вентилятор с фильтром PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Номер продукта:
11681150055
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Вентиляторы с фильтрами, устанавливаемые на крыше - Меньшая вероятность столкновения с внутренними компонентами
- Высокая производительность вентиляции для плотно заполненных шкафов - Надежный отвод тепла даже при высоких тепловых нагрузках
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Нет необходимости менять фильтрующий материал
- Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Увеличенный расход воздуха
Информация о продукте "PTF 61000 115V AC 7035"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Вентиляторы с фильтрами, устанавливаемые на крыше - Меньшая вероятность столкновения с внутренними компонентами
- Высокая производительность вентиляции для плотно заполненных шкафов - Надежный отвод тепла даже при высоких тепловых нагрузках
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Нет необходимости менять фильтрующий материал
- Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Увеличенный расход воздуха
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 1000 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 650 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 125 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 172 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 77 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 81 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -10-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 291 mm x 291 mm
- Размеры изделия (мм)
- 470 mm x 470 mm x 152 mm
- Вес изделия (кг)
- 4,3 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500-20170218
- Номер сертификата, признанного организацией UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029052
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 589 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 383 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 125 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 172 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 77 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 81 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- 14-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 2,24 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 9,482 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500-20170218
- Номер сертификата, признанного организацией UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029052
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.75 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP | N/A | STEP | 6.69 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 61000 115V AC 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 18.5 in
- Y
- 18.5 in
- Z1
- 3.74 in
- Z2
- 2.24 in
Размеры