You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PTF 60500 230 AC 7035"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Вентиляторы с фильтрами, устанавливаемые на крыше - Меньшая вероятность столкновения с внутренними компонентами
  • Высокая производительность вентиляции для плотно заполненных шкафов - Надежный отвод тепла даже при высоких тепловых нагрузках
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
  • Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Нет необходимости менять фильтрующий материал
  • Доступна версия без фильтра с классом защиты IP33 - Увеличенный расход воздуха
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
500 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
500 m³/h
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
310 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
112 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
96 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
67 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
67 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
81 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-10-55 °C
Размеры выреза (мм)
291 mm x 291 mm
Размеры изделия (мм)
436 mm x 436 mm x 129 mm
Вес изделия (кг)
4,8 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500-20170218
Номер сертификата, признанного организацией UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131029151
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
294 cfm
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
182 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
112 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
96 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
67 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
67 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
81 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
14-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
11.5 inch x 11.5 inch
Размеры изделия (дюймы)
17.17 inch x 17.17 inch x 5.08 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
2,24 дюйм
Вес изделия (фунты)
10,584 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500-20170218
Номер сертификата, признанного организацией UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131029151
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.3 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345 KB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30184-970_PTF 60500_PDG.STEP N/A STEP 17.62 MB Download

Technical Drawings

PTF 60500 230 AC 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
291 mm
B
291 mm
X
436 mm
Y
436 mm
Z1
72 mm
Z2
34 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
17.17 in
Y
17.17 in
Z1
2.83 in
Z2
1.34 in