| Dane | PF 67.000 EMC | |||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | |||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
| Swobodny przepływ powietrza | IP 54 | 845 / 875 m³/h | ||
| IP 55 | 925 / 950 m³/h | |||
| Klasa jakości maty filtrującej zgodnie z normą EN 779 | IP 54 | G3 | ||
| IP 55 | G4 | |||
| Zakres temperatur | –40 … +55 °C | |||
| Kolor | RAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie | |||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.