PA L 5

Sygnalizatory PATROL LED max. 107 dB(A) / 23 cd

Kompaktowe wielofunkcyjne połączenie syreny i lampy z szerokim obszarem sygnalizacji. 

  • Wiele tonów do wyboru – Liczny wybór różnych tonów do wszelkiego rodzaju zastosowań zawsze zapewnia najlepszą słyszalność
  • Zewnętrzny wybór tonów – maksymalnie cztery różne tony mogą być przełączane za pomocą zewnętrznego kontrolera tylko w jednym urządzeniu w różnych sytuacjach.
  • Tryby sygnalizacji optycznej do wyoru — bez względu na to, który tryb sygnalizacji jest wymagany — możesz wybrać ten, który odpowiada Twoim potrzebom.
    • światło ciągłe (stałe ostrzeżenie lub wskazanie)
    • światło migające (wysoce wydajne do ciągłego ostrzegania)
    • światło migające (większa widoczność w warunkach alarmowych)
  • Częstotliwość migania i błysku do wyboru — możliwość dostosowania do wszystkich aplikacji — wybierz częstotliwość wymaganą przez Twoje urządzenie i zwiększ widoczność.
  • Kolor do wyboru (tylko wersja RGB) – Nie masz jeszcze pewności co do koloru? Jedno światło na wszystkie Twoje potrzeby! Wybierz żądany kolor. Bądź elastyczny i utrzymuj zapasy na minimalnym poziomie!
  • Bezpieczny i łatwy w instalacji — różne korzystne cechy, takie jak np. połączenie elektryczne w skrzynce podstawowej. elementy blokujące na zewnątrz uszczelnienia lub zabezpieczenie przed przekręceniem części obudowy uniemożliwiają nieprawidłowy montaż.
  • Szybki montaż – PA L 5 ma kilka zalet, takich jak np. elementy blokujące zamocowane na miejscu. Dlatego montaż jest niezwykle prosty i szybki.
  • Efektywność ekonomiczna - Dzięki wyjątkowo wysokiej wydajności i dobrej penetracji przeszkód akustycznych można znacznie zmniejszyć liczbę urządzeń.
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

multi colour LED (option)

rodzaj ochrony

NEMA 4/4X

Certyfikat UL

obudowa odporna na uderzenia

zakres temperatur pracy

brightness adjustable

gwarancja

Zgodność z wymogami EurAsian

connector (optionally)

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) jednokolorowa lampa LED

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePA L 5
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24V AC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz-
Zakres roboczy195–253 V95-127 V21.6-26.4 V10–57 V
Znamionowy pobór prądu lampy (max)36 mA @ 230 V AC51 mA @ 115 V AC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC
Znamionowy pobór prądu syreny (max)16 mA @ 230 V AC30 mA @ 115 V AC150 mA @ 24 V AC70 mA @ 24 V DC

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506674_Rev03_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev01_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PA L 5 pdf 1,1 MB Download
MANUAL PA L 5 pdf 3,0 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 3,8 MB Do pobrania

Modele 3D (IGS, SAT, STEP)

  • angielski
zip 2,3 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 270 KB Do pobrania

Poziom ciśnienia akustycznego i pobór mocy

  • angielski
  • niemiecki
pdf 93 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPA L 5
Kolor podstawyKolor soczewki/światłaNapięcie znamionowe230 V AC12-48 V DC
szaryRGB - wszystkie kolory/białyNumer artykułu2335310805523353638055
czerwonyczerwonyNumer artykułu2335310500023353635000
szaryżółtyNumer artykułu2335310305523353633055
szarypomarańczowyNumer artykułu2335310405523353634055
szaryczerwonyNumer artykułu2335310505523353635055

Opcje / Akcesoria

Próbki audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Opis Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP

9

dźwięk narastający alarm pożarowy, UK BS5839-1

11

dźwięk przerywany (szybko)

13

dźwięk przerywany

15

dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575

16

dźwięk narastający, alarm ewakuacyjny Australia AS2220

18

dźwięk narastający, NFPA

22

dźwięk pulsujący, dźwięk alarmowy Australia AS1670, ISO8201

23

syrena

24

syrena

25

syrena

26

syrena (alarm przemysłowy Niemcy)

27

ton wibrujący

29

ton wibrujący (szybko)

30

ton wibrujący

31

ton wibrujący, Francja NF C48-265

33

ton wibrujący (średnio), UK BS5839-1

34

ton wibrujący (szybko)

35

ton wibrujący (szybko), UK BS5839-1

36

ton wibrujący

43

ton wibrujący

44

ton wibrujący, IMO 3d Niemcy KTA3901 alarm ewakuacyjny

45

ton wibrujący

46

ton wibrujący, alarm generalny Finlandia

52

dźwięk ciągły

53

dźwięk ciągły

54

dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu)

55

dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy

56

dźwięk ciągły

57

dźwięk ciągły, UK BS5839-1

59

dźwięk ciągły

60 : EN54-3

dźwięk ciągły

61

dźwięk ciągły

63

dźwięk ciągły

65

dźwięk ciągły, Szwecja SS031711 (sygnał odwołania alarmu)

66

dźwięk ciągły

67

dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu)

68

dźwięk ciągły

69

dźwięk ciągły

71

dźwięk ciągły

77

dźwięk przerywany

82

dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny), UK BS5839-1 (alarm Back-up)

83

dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny)

88

dźwięk przerywany

90

dźwięk przerywany

91

dźwięk przerywany

92

dźwięk przerywany

93

dźwięk przerywany (szybko), sygnał

97

dźwięk przerywany

98

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

100

dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy

101

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (ważna informacja (alarm wstępny))

102

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (lokalne ostrzeżenie)

103

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (alarm lotniczy)

104 : EN54-3

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

107

dźwięk przerywany, Niemcy KTA3901 (alarm ewakuacyjny)

109

dźwięk przerywany, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

dźwięk przerywany, (szybka zmiana), dzwonek

111

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), USA (alarm ewakuacyjny)

112

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji)

113

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), brzęczyk wysokotonowy

115

dźwięk przerywany, IMO (dzwonek telefonu)

116

dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek)

117

dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny)

122

ton zmienny

123

ton zmienny

124

ton zmienny, Singapur

125

ton zmienny

128

ton zmienny

130

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy)

131 : EN54-3

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

135

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, podwyższona konieczność – przejazd kolejowy)

142

ton zmienny

143

ton zmienny, alarm przemysłowy Niemcy

144

ton zmienny

146 : EN54-3

ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy)

147

ton zmienny, Szwecja SS031711

148

ton zmienny, Szwecja SS031711

152

ton zmienny (2-tonowy dzwonek)