PA L 5

PATROL Schallgeber/LED-Kombination max. 107 dB(A) / 23 cd

Kompakte und multifunktionale Schallgeber-/ Leuchten-Kombination mit großem Signalisierungsbereich. Ultra hell und hervorragend wahrnehmbar.

  • Vielzahl an Tönen zur Auswahl – Eine breite Auswahl an unterschiedlichen Tönen für alle Anwendungen garantiert immer die beste Abdeckung.
  • ​​​​​Externe Tonansteuerung – Es besteht die Möglichkeit durch externe Ansteuerung maximal vier unterschiedliche Töne in einem Gerät für unterschiedliche Situationen zu verwenden.
  • Optischer Signalisierungsmodus frei wählbar – Egal welchen Signalisierungsmodus Sie benötigen - wählen Sie genau den Modus aus, der Ihren Anforderungen entspricht:
    • Dauerlicht (Statusinformation oder Warnhinweis)
    • Blinklicht (sehr effizient beim Anzeigen einer andauernden Warnung)
    • Blitzlicht (höhere Wahrnehmbarkeit bei Anzeige einer Alarmierung)
  • Blink- und Blitzfrequenz frei wählbar – Passt zu all Ihren Anwendungen - wählen Sie die benötige Blink- oder Blitzfrequenz passend zu Ihrer Anwendung und steigern Sie die Wahrnehmbarkeit.
  • Farbe frei wählbar (nur RGB Version) – Sie sind unsicher bei der Farbwahl? Wählen einfach aus einer Vielzahl von RGB Farben immer genau die aus, die Sie gerade benötigen. So bleiben Sie flexibel und können Ihre Lagerbestände möglichst gering halten.
  • Sicher und einfach zu montieren – Verschiedene vorteilhafte Eigenschaften wie z.B. elektrischer Anschluss im Unterteil, Verschlusselemente außerhalb des Dichtbereichs oder Verdrehschutz der Ober- und Unterteile machen eine fehlerhafte Montage praktisch unmöglich.
  • Schnelle Montage – Unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente sowie weitere praktische Eigenschaften ermöglichen eine extrem schnelle Montage.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit – Durch einen sehr hohen Wirkungsgrad und gute Durchdringung von akustischen Hindernissen können Sie die Anzahl der benötigten Schallgeber deutlich reduzieren.
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Mehrfarben LED (Option)

Schutzart

NEMA 4/4X

UL-zertifiziert

schlagfestes Gehäuse

Betriebs-temperatur

Helligkeit einstellbar

Garantie

EurAsien Conformity

Anschluss-Stecker (Option)

Pfannenberg 3D-Coverage

Akustischer Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern) einfarbige LED

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPA L 5
Nennspannung230 V AC115 V AC24V AC12-48 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz-
Funktionsbereich195–253 V95-127 V21.6-26.4 V10–57 V
Nennstromaufnahme Leuchte (max)36 mA @ 230 V AC51 mA @ 115 V AC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC
Nennstromaufnahme Schallgeber (max)16 mA @ 230 V AC30 mA @ 115 V AC150 mA @ 24 V AC70 mA @ 24 V DC

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506674_Rev03_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev01_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PA L 5 pdf 1,1 MB Download
MANUAL PA L 5 pdf 3,0 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 3,8 MB Download

3D-Modelle (IGS, SAT, STEP)

  • Englisch
zip 2,3 MB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 270 KB Download

Schalldruckpegel und Stromaufnahme

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 93 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenPA L 5
Grundgehäuse-FarbeLicht/Hauben-FarbeNennspannung230 V AC12-48 V DC
GrauRGB - alle Farben/WeißArtikelnummer2335310805523353638055
RotRotArtikelnummer2335310500023353635000
GrauGelbArtikelnummer2335310305523353633055
GrauOrangeArtikelnummer2335310405523353634055
GrauRotArtikelnummer2335310505523353635055

Optionen

Hörproben

PA and PRO sounders

Ton-Nummer Beschreibung Grafik Hörprobe

2 : EN54-3

Sägezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland (Notsignal), PFEER PTAP

9

Ansteigender Ton, Feueralarm, UK BS5839-1

11

Unterbrochener Ton (schnell)

13

Unterbrochener Ton

15

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm NEN 2575

16

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm Australien AS2220

18

Ansteigender Ton, NFPA

22

Pulsierender Ton, Alarmton Australien AS1670, ISO8201

23

Sirene

24

Sirene

25

Sirene

26

Sirene, Industriealarm Deutschland

27

Wobbelton

29

Wobbelton (schnell)

30

Wobbelton

31

Wobbelton Frankreich NFC48-265

33

Wobbelton (mittel), UK BS5839-1

34

Wobbelton (schnell)

35

Wobbelton (schnell), UK BS5839-1

36

Wobbelton

43

Wobbelton

44

Wobbelton, IMO 3d, Deutschland KTA3901 Evakuierungsalarm

45

Wobbelton

46

Wobbelton, Generalalarm Finnland

52

Dauerton

53

Dauerton

54

Dauerton, Finnland (Entwarungssignal)

55

Dauerton, PFEER Gasalarm

56

Dauerton

57

Dauerton, UK BS 5839-1

59

Dauerton

60 : EN54-3

Dauerton

61

Dauerton

63

Dauerton

65

Dauerton, Schweden SS031711 (Entwarnungssignal)

66

Dauerton

67

Dauerton, Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

68

Dauerton

69

Dauerton

71

Dauerton

77

Unterbrochener Ton

82

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm), UK BS5839-1 (Back-up Alarm)

83

Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm)

88

Unterbrochener Ton

90

Unterbrochener Ton

91

Unterbrochener Ton

92

Unterbrochener Ton

93

Unterbrochener Ton (schnell), Horn

97

Unterbrochener Ton

98

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)

100

Unterbrochener Ton, Industriealarm Deutschland

101

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (wichtige Nachricht (Voralarm))

102

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (lokale Warnung)

103

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Fliegeralarm)

104 : EN54-3

Unterbrochener Ton, Schweden SS 031711 (Notsignal)

107

Unterbrochener Ton, Deutschland KTA3901 (Evakuierungsalarm)

109

Unterbrochener Ton, Australien AS2220, AS1610, AS1670

110

unterbrochener Ton, (schnell variable), Glocke

111

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), USA (Evakuierungsalarm)

112

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung)

113

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), Hochtonsummer

115

Unterbrochnener Ton IMO (Telefonruf)

116

Unterbrochener Ton, IMO (Schiff verlassen)

117

Unterbrochener TON, IMO SOLAS lll/50 + SOLAS lll/6.4 (Generalalarm)

122

Wechselton

123

Wechselton

124

Wechselton, Singapur

125

Wechselton

128

Wechselton

130

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm)

131 : EN54-3

Wechselton, UK BS 5839-1 (Feueralarm, Bahnübergang)

135

Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, erhöhte Dringlichkeit - Bahnübergang)

142

Wechselton

143

Wechselton, Industriealarm Deutschland

144

Wechselton

146 : EN54-3

Wechselton, Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm)

147

Wechselton, Schweden SS031711

148

Wechselton, Schweden SS031711

152

Wechselton (2-Ton-Glocke)