Co to jest 3D-Coverage?
Dzięki zastosowaniu technologii 3D-Coverage firmy Pfannenberg projektowanie systemów alarmowych i ostrzegawczych staje się łatwiejsze i bardziej niezawodne.
Metodologia ta wykorzystuje efektywne działanie w danej przestrzeni, a nie opiera się wyłącznie na danych wyjściowych przedstawionych w typowych specyfikacjach.
Celem 3D-Coverage jest wizualne przedstawienie efektywnego zasięgu urządzenia sygnalizacyjnego, nadając uzasadnienie jego pomyślnej realizacji w określonej przestrzeni.
To cenne podejście pomaga planistom zdefiniować systemy alarmowe, które gwarantują skuteczne ostrzeżenia bezpieczeństwa dla personelu.
Pfannenberg pokazuje, co mogą osiągnąć urządzenia sygnalizacyjne.
Informacje tradycyjnie spotykane w arkuszach danych technicznych nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat rzeczywistej wydajności produktu w danej przestrzeni. W innowacyjnym podejściu 3D-Coverage dostarcza projektantom i specjalistom ds. bezpieczeństwa informacji o wielkości obszaru efektywnie objętego przez urządzenie sygnalizacyjne.
3D-Coverage describes the maximum area (LxWxH) of the signalised area. 3D-Coverage określa maksymalną powierzchnię (LxWxH) sygnalizowanego obszaru.
Dla sygnalizatorów dźwiękowych:
- za pomocą dźwięku DIN
- przy wymaganym poziomie dźwięku 80, 85 i 90 dB (A)
W przypadku sygnalizatorów optycznych:
- dla urządzeń w kategorii O
- w rodzajach aplikacji: wskazanie, ostrzeżenie, alarm (zgodnie z EN 54-23 natężenie światła minimum 0,4 lm / m²)
Najważniejsze to widzieć i słyszeć.
Unikalną zaletą 3D-Coverage jest to, że bierze pod uwagę takie czynniki, jak poziom hałasu otoczenia i natężenie światła, koncentrując się na stopniu, w jakim można zagwarantować, że sygnały będą słyszalne i widoczne - jest to niezbędny warunek bezpiecznych rozwiązań sygnalizacyjnych.
PA X-20-15 – Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)
Wskaż | Ostrzeżenie | Alarm | |
---|---|---|---|
czerwony | |||
żółty | |||
pomarańczowy | |||
niebieski | |||
przezroczysty |
Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Idealny dobór.
Wykorzystując koncepcję 3D-Coverage, odpowiednie urządzenia sygnalizacyjne są dobrane, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu w panujących warunkach otoczenia - często prowadząc do najbardziej opłacalnego systemu pod względem liczby jednostek i kosztów instalacji.
Różnice w rzeczywistej wydajności.
3D-Coverage ujawnia różnice w rzeczywistej wydajności, które wcześniej nie zostały wykryte, dopóki nie było za późno. Częstym powodem niebezpiecznego niedomiarowania jest założenie, że sygnalizatory o tej samej klasie wydajności mają identyczne charakterystyki transmisji w danej przestrzeni. Sąsiadujący diagram pokazuje, jak bardzo może się różnić rzeczywista wydajność.
Dlaczego Pfannenberg jest lepszy.
Wydajność wielu konstrukcji sygnalizatorów skupia się na ich zdolności w kierunku osiowym (do przodu), podczas gdy niedostateczne poziomy wyjściowe w kierunku promieniowym (bocznym i dolnym) są często pomijane. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji sygnalizatorów Pfannenberga rozchodzenie się dźwięku jest rozłożone na szerszym obszarze we wszystkich kierunkach.