Bezpieczeństwo funkcjonalne IEC 61508 | IEC 61511 (SIL)
System wyposażony w narzędzia zabezpieczające SIS (PĘTLA BEZPIECZEŃSTWA)
1 czerwca 2015 r. europejską dyrektywę Seveso III wprowadzono w życie jako prawo krajowe. W Niemczech miało to miejsce poprzez zmianę zarządzenia o niebezpiecznych wypadkach (12 BlmSchV). W nowym zarządzeniu w sprawie niebezpiecznych wypadków oficjalne kontrole rządowe i monitorowanie będą miały jeszcze większy wpływ.
Do podstawowych obowiązków należy podejmowanie środków zabezpieczających mających na celu zapobieganie niebezpiecznym wypadkom i ich możliwym konsekwencjom. Obejmuje to wyposażenie obszaru pracy w odpowiednie urządzenia ostrzegające, alarmowe i zabezpieczające. Przez wiele lat firma Pfannenberg zapewniała technologię sygnalizacyjną zgodną z SIL/PL do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Sygnalizatory akustyczne i lampy błyskowe, wyposażone w kluczowe dane dotyczące bezpieczeństwa, można włączyć w koncepcję bezpieczeństwa maszyn i zakładów bez jakichkolwiek problemów.
Wykres przedstawiający zagrożenia jest nie tylko ważnym elementem klasyfikacji systemu lub zakładu, ale też w jasny sposób przedstawia, jak skomplikowane są prace wstępne dla realizacji i wdrażania projektów.
Wykres przedstawiający zagrożenia zgodnie z IEC 61508
Publikacje/zastosowania
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Urządzenia sygnalizacyjne zgodne z SIL na potrzeby technolog |
|
6,2 MB | Do pobrania | |
Przykład kontrolny „Technologia procesowa” |
|
560 KB | Do pobrania |
Broszury/plakat
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Łatwiejsze zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnegDwustronicowy plakat A1 |
|
2,5 MB | Do pobrania | |
Bezpieczniejsze kierowanie procesami i minimalizacja ryzykaw pracy instalacji i maszyn Bezpieczne sygnalizatory akustyczne i lampy błyskowe (Edycja 15) |
|
1,1 MB | Do pobrania | |
Arkusz z informacjami nt. bezpieczeństwa funkcjonalnegoIEC 61508 | IEC 61511 (SIL) |
|
800 KB | Do pobrania |