Wielofunkcyjna lampa ostrzegawcza lub alarmowa z najnowocześniejszą i bardzo jasną technologią LED
- urządzenia ostrzegawcze można zaimplementować w systemach bezpieczeństwa (SIS) do SIL 2/PL d
- do sygnalizowania niebezpiecznych sytuacje w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem, takich jak bezpieczeństwo procesu i instalacji, np. wycieki/ostrzeżenie o gazie/wysokie ciśnienie/przepełnienie oraz bezpieczeństwo maszyny, np. ostrzeżenie o rozruchu/wskazanie mutingu/ostrzeżenie o opóźnieniu zatrzymania maszyny
- z natężeniem światła 315 cd dla dużych obszarów i zastosowań na zewnątrz
- bardzo odporny na wibracje o żywotności przekraczającej 50 000 godzin
- możliwość wyboru 3 różnych modulacji sygnału:
- światło migające, bardzo wydajne dla stałego ostrzegania
- światło błyskowe, jaśniejsze niż porównywalna lampa ksenonowa
- efekt rotacji, bez awaryjnej mechaniki
- wyjątkowo niskie zużycie energii
- standardowo z ograniczeniem prądu rozruchowego i szerokim zakresem opcji zasilania
- automatyczna regulacja jasności do światła otoczenia (przełącznik dzień / noc) może być aktywowana, aby zapobiec oślepianiu
- do 2 z 4 kwadrantów można wyłączyć, dla oszczędzania energii i sygnalizacji kierunkowej
SIL 2/PL d: Wszystkie kluczowe dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji w części "Do pobrania".
Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.