PMF
PMF LED HI-DM
PMF Wielofunkcyjna lampa LED 175cd
12-24VDC RAL9011 RD
Numer produktu:
21155635006
Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
- Sterowanie segmentami LED - Umożliwia sygnalizację kierunkową i energooszczędną
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
- Automatyczna regulacja jasności - Doskonale dostosowuje się do oświetlenia otoczenia, aby uniknąć efektu olśnienia
Informacje dot. produktu "PMF LED-HI 24 DC RD DM"
Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
- Sterowanie segmentami LED - Umożliwia sygnalizację kierunkową i energooszczędną
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
- Automatyczna regulacja jasności - Doskonale dostosowuje się do oświetlenia otoczenia, aby uniknąć efektu olśnienia
- Numer pozycji
- 21155635006
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
- 0,78 A
- Natężenie światła (cd)
- 175 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło obrotowe
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła obrotowego
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 306,63 m
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Masa produktu (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122906
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Numer pozycji
- 21155635006
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
- 0,78 A
- Natężenie światła (cd)
- 175 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło obrotowe
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła obrotowego
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 1006,01 ft.
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Waga produktu (funtów)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122906
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (cale)
- 7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 463.13 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 463.13 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 882.26 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 10.8 | 27.6 | 27.6 | |
| Ostrzeżenie | 21.6 | 55.2 | 55.2 | |
| Informacja | 48.6 | 124.2 | 124.2 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 35.4 | 90.6 | 90.6 | |
| Ostrzeżenie | 70.9 | 181.1 | 135.8 | |
| Informacja | 159.5 | 407.5 | 249 | |