PMF
PMF LED-BM
PMF Wielofunkcyjna lampa LED 25cd
120VDC 115-230VAC RAL9011 AM
Numer produktu:
21151644007
Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
- Sterowanie segmentami LED - Umożliwia sygnalizację kierunkową i energooszczędną
- Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
Informacje dot. produktu "PMF LED FLEX 230V AM WM"
Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
- Sterowanie segmentami LED - Umożliwia sygnalizację kierunkową i energooszczędną
- Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
- Numer pozycji
- 21151644007
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 103.5-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 120-120 V
- Zakres napięcia (DC)
- 108-132 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Natężenie światła (cd)
- 25 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 115,9 m
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 55
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Masa produktu (kg)
- 1,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- Wymiary produktu (mm)
- 260 mm x 140 mm x 145 mm
- Numer pozycji
- 21151644007
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 103.5-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 120-120 V
- Zakres napięcia (DC)
- 108-132 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Natężenie światła (cd)
- 25 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 380,23 ft.
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 55
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Waga produktu (funtów)
- 2,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- Wymiary produktu (cale)
- 10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 310.47 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 258.02 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 171.17 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 621.84 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 431.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 431.79 KB | Download | |
| Manual PMF_LED Flex | N/A | 621.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf | N/A | 49.98 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf | N/A | 29.59 KB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 2.5 | 12 | 12 | |
| Ostrzeżenie | 5 | 24 | 24 | |
| Informacja | 11.3 | 54 | 54 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 8.2 | 39.4 | 39.4 | |
| Ostrzeżenie | 16.4 | 78.7 | 59.1 | |
| Informacja | 36.9 | 177.2 | 108.3 | |