You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PMF LED FLEX 230V RD WM"

Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

  • Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
  • Sterowanie segmentami LED - Umożliwia sygnalizację kierunkową i energooszczędną
  • Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
  • Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
Dane techniczne
Numer pozycji
21151645007
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
103.5-253 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
120-120 V
Zakres napięcia (DC)
108-132 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Natężenie światła (cd)
18 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
98,34 m
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Masa produktu (kg)
1,1 kg
GTIN (EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (mm)
260 mm x 140 mm x 145 mm
Numer pozycji
21151645007
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
103.5-253 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
120-120 V
Zakres napięcia (DC)
108-132 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Natężenie światła (cd)
18 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
322,64 ft.
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Waga produktu (funtów)
2,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (cale)
10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 621.84 KB Download
Product sheet DE PDF 431.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 431.79 KB Download
Manual PMF_LED Flex N/A pdf 621.84 KB Download
Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf N/A pdf 49.98 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf N/A pdf 29.59 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 2 9.5 9.5
Ostrzeżenie 4 19 19
Informacja 9 42.8 42.8

Technical Drawings