You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PMF LED-HI 24 DC GN"

Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

  • Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
  • Sterowanie segmentami LED - Umożliwia sygnalizację kierunkową i energooszczędną
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
  • Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
  • Automatyczna regulacja jasności - Doskonale dostosowuje się do oświetlenia otoczenia, aby uniknąć efektu olśnienia
Dane techniczne
Numer pozycji
21155636007
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-24 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
0,9 A
Natężenie światła (cd)
140 cd
kolor soczewki
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło obrotowe
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła obrotowego
Tak (1)
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Masa produktu (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131122937
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (mm)
262 mm x 140 mm x 145 mm
Numer pozycji
21155636007
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-24 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
0,9 A
Natężenie światła (cd)
140 cd
kolor soczewki
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło obrotowe
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła obrotowego
Tak (1)
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Waga produktu (funtów)
2,68 lb.
GTIN (EAN)
4061131122937
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (cale)
10.31 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 463.13 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 463.13 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 882.26 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download