Quadro F12-SIL

Lampa błyskowa 10 J

Zintegrowane zabezpieczenia w solidnej konstrukcji Quadro-Design

  • do sygnalizowania niebezpiecznych sytuacji w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem procesowym i instalacji, np.:
    • ostrzeganie o wyciekach/gazie
    • wysokie ciśnienie/przepełnienie
  • i bezpieczeństwem urządzeń, np
    • ostrzeganie o rozruchu
    • wskazywanie selektywnej dezaktywacji
    • ostrzeganie o zatrzymaniu/opóźnieniu maszyny
  • integracja kontroli własnej urządzeń w wymaganym normą zakresie zapewnia regularną kontrola urządzeń ostrzegawczych

SIL 2/PL d: Wszystkie kluczowe dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji w części "Do pobrania"

Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

zakres temperatur pracy

wersja SIL

Zgodność z wymogami EurAsian

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneQuadro F12-SIL
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V95–127 V18–30 V
Znamionowy pobór prądulampa błyskowa250 mA350 mA700 mA
kanał diagnostyczny100 mA100 mA65 mA
Styk alarmowywersja stykustyk bezsprężynowy (1x zestyk rozwierny, 1x zestyk zwierny)
prąd przełączeniowymaks. 6 A
napięcie przełączeniowemaks. 250 V AC
maks. prąd przełączeniowy (AC)1500 VA
zalecane minimalne obciążenie>50 mW

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506633_Rev06_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev01_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 36 KB Download
Manual QUADRO F12 SIL pdf 2,1 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 220 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 170 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

SIL Deklaracja

  • angielski
  • niemiecki
pdf 430 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaQuadro F12-SIL
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
żółtyNumer artykułu210411036012104116360121041803601
pomarańczowyNumer artykułu210411046012104116460121041804601
czerwonyNumer artykułu210411056012104116560121041805601

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Pozytywny wynik badania szczelności obudowy

    Ryzyko wycieku wyeliminowane dzięki zlokalizowaniu śrub mocujących soczewkę poza obszarem uszczelniania uszczelki.

  2. 2

    Odporna na uderzenia obudowa i soczewka

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.

  3. 3

    Obudowa klasy IP 66/67

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  4. 4

    Zakres temperatury od -20°C do +55°C

    Nadaje się do stosowania w warunkach cieplnych spotykanych w fabrykach oraz wszystkich strefach klimatycznych świata.

  5. 5

    Regulator początkowego prądu rozruchowego

    Zapewnia ochronę elektryczną takich urządzeń sterujących, jak podzespoły przełączające i przekaźniki.

  6. 6

    Elastyczne schematy okablowania

    Wiele wejść kabli i korytek gwarantuje łatwy montaż z dowolnym ukierunkowaniem.

  7. 7

    Zapasowe styki elektryczne

    Gwarantują łatwe prowadzenie kabli i wykonywanie połączeń łańcuchowych w instalacjach z wieloma jednostkami.

  8. 8

    Trwałe podzespoły wysokiej jakości

    Zapewniają najwyższą niezawodność i trwałość.