Quadro F12-SIL

Luce flash 10 joule

Sicurezza integrata in robusto design Quadro

  • Per segnalare situazioni di pericolo in applicazioni rilevanti per la sicurezza di processi e impianti, ad es. in caso di
    • fughe / allarme gas
    • sovrapressione / riempimento eccessivo
      e sicurezza macchina, ad es. come
    • dispositivo di allarme avviamento
    • indicazione muting
    • allarme inerzia
  • Il controllo regolare del dispositivo di allarme imposto dalle norme è affidato semplicemente al controllo automatico integrato
  • I dispositivi di allarme possono essere utilizzati in sistemi di sicurezza tecnica (SIS) fino a SIL/PLd

Saremo lieti di fornirvi tutti i valori di riferimento relativi alla tecnica di sicurezza.

Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

grado di protezione

corpo antiurto

temperatura di esercizio

versione SIL

Conformità EurAsian

garanzia

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Dati tecnici

Dati elettriciQuadro F12-SIL
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195–253 V95–127 V18–30 V
Corrente assorbitaluce flash250 mA350 mA700 mA
canale di diagnostica100 mA100 mA65 mA
Contatto di allarmeversione contattocontatto obbligato (1x NC; 1x NA)
corrente di commutazionemax. 6 A
tensione di commutazionemax. 250 V AC
max. potere di apertura (AC)1500 VA
carico minimo raccomandato>50 mW

Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506633_Rev06_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev01_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 36 KB Download
Manual QUADRO F12 SIL pdf 2,1 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 260 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 160 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 170 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 160 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

SIL Dichiarazione

  • inglese
  • tedesco
pdf 430 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineQuadro F12-SIL
Colore calottaTensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
gialloCodice articolo210411036012104116360121041803601
arancioneCodice articolo210411046012104116460121041804601
rossoCodice articolo210411056012104116560121041805601

Benefici del prodotto

  1. 1

    Alloggiamento con guarnizioni a tenuta positiva

    Il rischio di perdite viene eliminato poiché le viti di fissaggio della calotta sono posizionate all’esterno della guarnizione di tenuta.

  2. 2

    Corpo e calotta resistenti agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.

  3. 3

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  4. 4

    Gamma di temperatura da -20 °C a +55 °C

    Adatto all'uso negli ambienti industriali, in ogni parte nel mondo.

  5. 5

    Regolazione del picco di corrente

    Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.

  6. 6

    Schemi di cablaggio flessibili

    La presenza di diversi ingressi per cavi e condotti assicura un’installazione semplice in qualsiasi orientamento.

  7. 7

    Contatti elettrici ridondanti

    Consente un cablaggio semplice e il collegamento in serie per installazioni a più unità.

  8. 8

    Componenti di elevata qualità e lunga durata

    Affidabilità e durata massime garantite.