Copertura volumetrica in metri
| Indicazione | Allerta | Allarme | |
|---|---|---|---|
| rosso | |||
| verde | |||
| arancione | |||
| blu | |||
| trasparente |
I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)
Luce flash girevole estremamente luminosa grazie alla concentrazione della luce mediante ottica Fresnell, con ridotto assorbimento di potenza
Saremo lieti di fornirvi tutti i valori di riferimento relativi alla tecnica di sicurezza.
Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.
| Indicazione | Allerta | Allarme | |
|---|---|---|---|
| rosso | |||
| verde | |||
| arancione | |||
| blu | |||
| trasparente |
I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)
| Dati elettrici | PMF 2015-SIL | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 24 V DC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||
| Ambito di funzionamento | 195–253 V | 18–30 V | |
| Corrente assorbita | luce flash | 250 mA | 700 mA |
| canale di diagnostica | 100 mA | 65 mA | |
| Contatto di allarme | versione contatto | contatto obbligato (1x NC; 1x NA) | |
| corrente di commutazione | max. 6 A | ||
| tensione di commutazione | max. 250 V AC | ||
| max. potere di apertura (AC) | 1500 VA | ||
| carico minimo raccomandato | >50 mW | ||
Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, arancione, rosso, verde, blu
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
230 KB | Download | |
Modello 3D Bracket (IGS) |
|
320 KB | Download | |
Modello 3D Bracket (SAT) |
|
260 KB | Download | |
Modello 3D Bracket (STEP) |
|
180 KB | Download | |
Modello 3D Direct (IGS) |
|
450 KB | Download | |
Modello 3D Direct (SAT) |
|
370 KB | Download | |
Modello 3D Direct (STEP) |
|
240 KB | Download | |
Certificato EAC |
|
300 KB | Download | |
EPLAN macro EDZ |
|
3,2 MB | Download | |
SIL Dichiarazione |
|
430 KB | Download |
Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.
| Dati per l'ordine | PMF 2015-SIL montaggio diretto | PMF 2015-SIL montaggio su staffa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Colore calotta | Tensione nominale | 230 V AC | 24 V DC | 230 V AC | 24 V DC |
| arancione | Codice articolo | 21007104601 | 21007804601 | 21007104611 | 21007804611 |
| rosso | Codice articolo | 21007105601 | 21007805601 | 21007105611 | 21007805611 |
su lunghe distanze (al chiuso e all’aperto).
I tubi lampeggianti allo xeno sono fissati con un serraggio meccanico e, a differenza delle luci rotanti dotate di elementi motorizzati, non presentano il rischio di guasti dovuti a parti in movimento.
Il forte impulso energetico genera una luce flash intensa garantendo quindi una copertura di segnalazione effettiva su aree estese.
L’ottica con lenti Fresnel offre un fascio luminoso brillante sul piano orizzontale per una trasmissione del segnale a grandi distanze.
anche a temperature estreme e in presenza di possibili fluttuazioni di tensione.
sulle grandi distanze; bassa potenza assorbita.
Montaggio diretto su superfici piane o montaggio su staffa per applicazione a parete o su tubi.