PMF 2015-SIL

Rundum-Blitzleuchte 10 Joule

Extrem helle Rundum-Blitzleuchte durch Lichtbündelung mittels Fresnell-Optik bei geringer Leistungsaufnahme

  • die Warneinrichtungen sind einsetzbar in Sicherheitstechnischen Systemen (SIS) bis
    SIL 2/PL d
  • zur Signalisierung von Gefahrenzuständen in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Prozess- und Anlagensicherheit, z. B. im Falle von
    • Leckagen / Gaswarnung
    • Überdruck / Überfüllung
      und Maschinensicherheit, z. B. als
    • Anlaufwarneinrichtung
    • Muting-Anzeige
    • Nachlaufwarnung
  • durch die integrierte Selbstüberwachung der Geräte ist die normativ geforderte regelmäßige Überprüfung der Warneinrichtung einfach gegeben

SIL 2/PL d: Alle technischen Sicherheitskenndaten finden Sie in der Betriebsanleitung im Donloadbereich unten

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Betriebs-temperatur

SIL-Version

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPMF 2015-SIL
Nennspannung230 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz
Funktionsbereich195–253 V18–30 V
StromaufnahmeBlitzleuchte250 mA700 mA
Diagnosekanal100 mA65 mA
AlarmkontaktKontaktausführungzwangsgeführter Kontakt (1x Öffner; 1x Schließer)
Schaltstrommax. 6 A
Schaltspannungmax. 250 V AC
max. Schaltleistung (AC)1500 VA
empfohlene Minimallast>50 mW

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506633_Rev06_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev01_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 36 KB Download
Manual PMF 2015 SIL pdf 1,1 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 200 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (IGS)

  • Englisch
zip 320 KB Download

3D-Modell Direktmontage (IGS)

  • Englisch
zip 450 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (SAT)

  • Englisch
zip 260 KB Download

3D-Modell Direktmontage (SAT)

  • Englisch
zip 370 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (STEP)

  • Englisch
zip 180 KB Download

3D-Modell Direktmontage (STEP)

  • Englisch
zip 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 3,2 MB Download

SIL Herstellererklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 430 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenPMF 2015-SIL DirektmontagePMF 2015-SIL Winkelmontage
HaubenfarbeNennspannung230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
OrangeArtikelnummer21007104601210078046012100710461121007804611
RotArtikelnummer21007105601210078056012100710561121007805611

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Sichere 360°-Alarmierung

    über größte Distanzen (Innen- oder Außenbereich).

  2. 2

    Hohe Zuverlässigkeit

    und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile – keine rotierenden, verschleißenden Bauteile.

  3. 3

    30 Joule

    Maximale Blitzenergie 30 Joule zur Alarmierung auf großen Flächen oder in großen Hallen.

  4. 4

    Gute Lichtbündelung

    Durch die als Fresnel-Linse ausgebildete Haube und die spezielle Xenon-Blitzröhre wird eine gute Lichtbündelung in horizontaler Ebene erreicht.

  5. 5

    Verlässlicher Einsatz

    unter schwierigsten Arbeits- und Produktionsbedingungen, z. B. möglichen Spannungsschwankungen, hohen Umgebungstemperaturen bis +55 °C oder hoher Luftfeuchtigkeit bis 90 %.

  6. 6

    Sehr gute Erkennbarkeit

    über große Entfernungen bei geringer Leistungsaufnahme.

  7. 7

    Montagefreundlich

    Vielfältige Montagemöglichkeiten; Winkelmontage mit massivem Edelstahlwinkel oder Direktmontage mit beiliegender Flachdichtung.