PMF
PMF LED HI
PMF LED Multifunktionsleuchte 140cd
12-24VDC RAL9011 GN
Produktnummer:
21155636007
Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.
- 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
- LED-Segmentsteuerung - Ermöglicht gerichtete und energiesparende Signalisierung
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Fresnel-Linse - Ideale Lichtbündelung für hervorragende Wahrnehmbarkeit über große Entfernungen
- Automatische Helligkeitsanpassung - Passt sich dem Umgebungslicht an und verhindert Blendung
Produktinformationen "PMF LED-HI 24 DC GN"
Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.
- 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
- LED-Segmentsteuerung - Ermöglicht gerichtete und energiesparende Signalisierung
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Fresnel-Linse - Ideale Lichtbündelung für hervorragende Wahrnehmbarkeit über große Entfernungen
- Automatische Helligkeitsanpassung - Passt sich dem Umgebungslicht an und verhindert Blendung
- Artikelnummer
- 21155636007
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
- 0,9 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 140 cd
- Haubenfarbe
- Grün
- Art des optischen Signals
- Rundumlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Drehleuchte
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 55
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122937
- ETIM-Class
- EC002975
- Produktabmessungen (mm)
- 262 mm x 140 mm x 145 mm
- Artikelnummer
- 21155636007
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
- 0,9 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 140 cd
- Haubenfarbe
- Grün
- Art des optischen Signals
- Rundumlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Drehleuchte
- Ja (1)
- Lampenart
- LED
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 55
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,68 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122937
- ETIM-Class
- EC002975
- Produktabmessungen (inch)
- 10,31 zoll x 5,51 zoll x 5,71 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 340.74 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 340.74 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 882.26 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |