Sie sehen derzeit Inhalte für: Seychellen · Deutsch

Produktinformationen "PMF LED-HI 24 DC RD WM"

Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.

  • 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
  • LED-Segmentsteuerung - Ermöglicht gerichtete und energiesparende Signalisierung
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
  • Fresnel-Linse - Ideale Lichtbündelung für hervorragende Wahrnehmbarkeit über große Entfernungen
  • Automatische Helligkeitsanpassung - Passt sich dem Umgebungslicht an und verhindert Blendung
Technische Daten
Artikelnummer
21155635007
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-24 V
Spannungsbereich (DC)
10.8-26.4 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
0,78 A
Lichtstärke cd (cd)
175 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Drehleuchte
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
306,63 m
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gewicht des Produkts (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131122913
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
262 mm x 140 mm x 145 mm
Artikelnummer
21155635007
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-24 V
Spannungsbereich (DC)
10.8-26.4 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
0,78 A
Lichtstärke cd (cd)
175 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Drehleuchte
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
1006,01 ft.
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gewicht des Produkts (lb.)
2,65 lb.
GTIN (EAN)
4061131122913
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
10,32 zoll x 5,51 zoll x 5,71 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 340.74 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 340.74 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 882.26 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 10.8 27.6 27.6
Warnen 21.6 55.2 55.2
Informieren 48.6 124.2 124.2