PMF
PMF LED HI-DM
PMF LED Multifunktionsleuchte 175cd
12-24VDC RAL9011 RD
Produktnummer:
21155635006
Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.
- 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
- LED-Segmentsteuerung - Ermöglicht gerichtete und energiesparende Signalisierung
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Fresnel-Linse - Ideale Lichtbündelung für hervorragende Wahrnehmbarkeit über große Entfernungen
- Automatische Helligkeitsanpassung - Passt sich dem Umgebungslicht an und verhindert Blendung
Produktinformationen "PMF LED-HI 24 DC RD DM"
Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.
- 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
- LED-Segmentsteuerung - Ermöglicht gerichtete und energiesparende Signalisierung
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Fresnel-Linse - Ideale Lichtbündelung für hervorragende Wahrnehmbarkeit über große Entfernungen
- Automatische Helligkeitsanpassung - Passt sich dem Umgebungslicht an und verhindert Blendung
- Artikelnummer
- 21155635006
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
- 0,78 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 175 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Rundumlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Drehleuchte
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 306,63 m
- Lampenart
- LED
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122906
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Artikelnummer
- 21155635006
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 12-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 10.8-26.4 V
- Spannungsart
- DC
- Bemessungsstromaufnahme DC (Blitzlicht 1 Hz) (mittlere Bemessungsspg.)
- 0,78 A
- Lichtstärke cd (cd)
- 175 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Rundumlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Drehleuchte
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 1006,01 ft.
- Lampenart
- LED
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122906
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (inch)
- 7,28 zoll x 6,97 zoll x 6,67 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 340.74 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 340.74 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 882.26 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 10.8 | 27.6 | 27.6 | |
| Warnen | 21.6 | 55.2 | 55.2 | |
| Informieren | 48.6 | 124.2 | 124.2 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 35.4 | 90.6 | 90.6 | |
| Warnen | 70.9 | 181.1 | 135.8 | |
| Informieren | 159.5 | 407.5 | 249 | |