PMF
PMF LED-BM
PMF LED Multifunktionsleuchte 18cd
120VDC 115-230VAC RAL9011 RD
Produktnummer:
21151645007
Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.
- 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
- LED-Segmentsteuerung - Ermöglicht gerichtete und energiesparende Signalisierung
- Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Fresnel-Linse - Ideale Lichtbündelung für hervorragende Wahrnehmbarkeit über große Entfernungen
Produktinformationen "PMF LED FLEX 230V RD WM"
Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.
- 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
- LED-Segmentsteuerung - Ermöglicht gerichtete und energiesparende Signalisierung
- Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Fresnel-Linse - Ideale Lichtbündelung für hervorragende Wahrnehmbarkeit über große Entfernungen
- Artikelnummer
- 21151645007
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 103.5-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 120-120 V
- Spannungsbereich (DC)
- 108-132 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Lichtstärke cd (cd)
- 18 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 98,34 m
- Lampenart
- LED
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 55
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122647
- ETIM-Class
- EC002975
- Produktabmessungen (mm)
- 260 mm x 140 mm x 145 mm
- Artikelnummer
- 21151645007
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 103.5-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 120-120 V
- Spannungsbereich (DC)
- 108-132 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Lichtstärke cd (cd)
- 18 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 322,64 ft.
- Lampenart
- LED
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 55
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Schwarz
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122647
- ETIM-Class
- EC002975
- Produktabmessungen (inch)
- 10,32 zoll x 5,51 zoll x 5,71 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 310.47 KB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 258.02 KB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 171.17 KB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 621.84 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 433.37 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 433.37 KB | Download | |
| Manual PMF_LED Flex | N/A | 621.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf | N/A | 49.98 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf | N/A | 29.59 KB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 2 | 9.5 | 9.5 | |
| Warnen | 4 | 19 | 19 | |
| Informieren | 9 | 42.8 | 42.8 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 6.6 | 31.2 | 31.2 | |
| Warnen | 13.1 | 62.3 | 46.7 | |
| Informieren | 29.5 | 140.3 | 85.7 | |