Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PMF LED FLEX 230V RD DM"

Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.

  • 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
  • LED-Segmentsteuerung - Ermöglicht gerichtete und energiesparende Signalisierung
  • Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
  • Fresnel-Linse - Ideale Lichtbündelung für hervorragende Wahrnehmbarkeit über große Entfernungen
Technische Daten
Artikelnummer
21151645006
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
103.5-253 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
120-120 V
Spannungsbereich (DC)
108-132 V
Spannungsart
AC/DC
Lichtstärke cd (cd)
18 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
98,34 m
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
55
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gewicht des Produkts (kg)
1,1 kg
GTIN (EAN)
4061131122630
ETIM-Class
EC002975
Produktabmessungen (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Artikelnummer
21151645006
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
103.5-253 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
120-120 V
Spannungsbereich (DC)
108-132 V
Spannungsart
AC/DC
Lichtstärke cd (cd)
18 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
322,64 ft.
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
55
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gewicht des Produkts (lb.)
2,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131122630
ETIM-Class
EC002975
Produktabmessungen (inch)
7,28 zoll x 6,97 zoll x 6,67 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 437.09 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 363.99 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 235.72 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 621.84 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 433.37 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 433.37 KB Download
Manual PMF_LED Flex N/A pdf 621.84 KB Download
Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf N/A pdf 49.98 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf N/A pdf 29.59 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 2 9.5 9.5
Warnen 4 19 19
Informieren 9 42.8 42.8