Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
SIL 2/PL d: Todos los datos técnicos de seguridad se encuentran en el manual que se encuentra en el área de descargas.
Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Datos eléctricos | PMF 2015-SIL | ||
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 24 V DC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||
| Margen de operación | 195–253 V | 18–30 V | |
| Consumo de corriente nominal | luz flash | 250 mA | 700 mA |
| canal de diagnóstico | 100 mA | 65 mA | |
| Contacto de alarma | versión de contacto | contacto de accionamiento positivo (1x NC; 1x NO) | |
| corriente de conmutación | máx. 6 A | ||
| tensión de conmutación | máx. 250 V CA | ||
| potencia máx. de conmutación (CA) | 1500 VA | ||
| carga mínima recomendada | >50 mW | ||
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
200 KB | Descargar | |
Modelo 3D Bracket (IGS) |
|
320 KB | Descargar | |
Modelo 3D Bracket (SAT) |
|
260 KB | Descargar | |
Modelo 3D Bracket (STEP) |
|
180 KB | Descargar | |
Modelo 3D Direct (IGS) |
|
450 KB | Descargar | |
Modelo 3D Direct (SAT) |
|
370 KB | Descargar | |
Modelo 3D Direct (STEP) |
|
240 KB | Descargar | |
Certificación EAC |
|
300 KB | Descargar | |
EPLAN macro EDZ |
|
3,2 MB | Descargar | |
SIL Declaración |
|
430 KB | Descargar |
Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.
| Detalles del pedido | PMF 2015-SIL montaje directo | PMF 2015-SIL montaje en soporte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 24 V CC | 230 V CA | 24 V CC |
| naranja | Número de artículo | 21007104601 | 21007804601 | 21007104611 | 21007804611 |
| rojo | Número de artículo | 21007105601 | 21007805601 | 21007105611 | 21007805611 |
para largas distancias (interior y exterior).
Los tubos de destello de xenón están asegurados por una abrazadera mecánica y, a diferencia de las luces giratorias con elementos motorizados, no hay riesgo de fallo debido a piezas móviles.
El impulso de alta energía crea un destello intenso de luz para una cobertura eficaz de la señal en grandes áreas.
La óptica de la lente de Fresnel proporciona una corriente de luz horizontal brillante para la transmisión de señal de larga distancia.
soporta temperaturas extremas y está protegido contra posibles fluctuaciones de voltaje.
en largas distancias; bajo consumo de energía.
elija el montaje directo para la instalación superficial plana o el montaje del soporte para sujetarlo a paredes o tuberías.