You are currently viewing content for: Reino Unido · español

Información sobre el producto "PMF LED-HI 24 DC GN"

Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.

  • Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
  • Controlador de segmentos LED - Permite una señalización direccional y de bajo consumo
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
  • Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
  • Ajuste automático del brillo - Se adapta perfectamente a la luz ambiental para evitar efectos de deslumbramiento
Datos técnicos
Número de artículo
21155636007
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,9 A
Intensidad luminosa (cd)
140 cd
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz rotativa
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Luz rotativa
Sí (1)
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Peso del producto (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131122937
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (mm)
262 mm x 140 mm x 145 mm
Número de artículo
21155636007
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,9 A
Intensidad luminosa (cd)
140 cd
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz rotativa
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Luz rotativa
Sí (1)
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Peso del producto (lb.)
2,68 lb.
GTIN (EAN)
4061131122937
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.31 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 463.13 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 463.13 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 882.26 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download