PMF
PMF LED HI-BM
PMF Luz LED multifuncional 175cd
12-24VDC RAL9011 RD
Número de producto:
21155635007
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
- Controlador de segmentos LED - Permite una señalización direccional y de bajo consumo
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
- Ajuste automático del brillo - Se adapta perfectamente a la luz ambiental para evitar efectos de deslumbramiento
Información sobre el producto "PMF LED-HI 24 DC RD WM"
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
- Controlador de segmentos LED - Permite una señalización direccional y de bajo consumo
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
- Ajuste automático del brillo - Se adapta perfectamente a la luz ambiental para evitar efectos de deslumbramiento
- Número de artículo
- 21155635007
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
- 0,78 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 175 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Luz rotativa
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 306,63 m
- Tipo de lámpara
- LED
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
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Peso del producto (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122913
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 262 mm x 140 mm x 145 mm
- Número de artículo
- 21155635007
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
- 0,78 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 175 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Luz rotativa
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 1006,01 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
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
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Peso del producto (lb.)
- 2,65 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122913
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 463.13 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 463.13 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 882.26 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 10.8 | 27.6 | 27.6 | |
| Advertencia | 21.6 | 55.2 | 55.2 | |
| Indicación | 48.6 | 124.2 | 124.2 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 35.4 | 90.6 | 90.6 | |
| Advertencia | 70.9 | 181.1 | 135.8 | |
| Indicación | 159.5 | 407.5 | 249 | |