You are currently viewing content for: India · español

Información sobre el producto "PMF LED FLEX 230V RD WM"

Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.

  • Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
  • Controlador de segmentos LED - Permite una señalización direccional y de bajo consumo
  • Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
  • Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
Datos técnicos
Número de artículo
21151645007
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
103.5-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
120-120 V
Rango de tensión (CC)
108-132 V
Tipo de tensión
AC/DC
Intensidad luminosa (cd)
18 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (m)
98,34 m
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Peso del producto (kg)
1,1 kg
GTIN (EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (mm)
260 mm x 140 mm x 145 mm
Número de artículo
21151645007
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
103.5-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
120-120 V
Rango de tensión (CC)
108-132 V
Tipo de tensión
AC/DC
Intensidad luminosa (cd)
18 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
322,64 ft.
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Peso del producto (lb.)
2,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 621.84 KB Download
Product sheet DE PDF 431.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 431.79 KB Download
Manual PMF_LED Flex N/A pdf 621.84 KB Download
Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf N/A pdf 49.98 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf N/A pdf 29.59 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 2 9.5 9.5
Advertencia 4 19 19
Indicación 9 42.8 42.8