PMF
PMF LED-DM
PMF Luz LED multifuncional 25cd
120VDC 115-230VAC RAL9011 AM
Número de producto:
21151644006
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
- Controlador de segmentos LED - Permite una señalización direccional y de bajo consumo
- Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
Información sobre el producto "PMF LED FLEX 230V AM DM"
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
- Controlador de segmentos LED - Permite una señalización direccional y de bajo consumo
- Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
- Número de artículo
- 21151644006
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 103.5-253 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 120-120 V
- Rango de tensión (CC)
- 108-132 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 25 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 115,9 m
- Tipo de lámpara
- LED
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
- 55
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Peso del producto (kg)
- 1,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122616
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensiones del producto (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Número de artículo
- 21151644006
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 103.5-253 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 120-120 V
- Rango de tensión (CC)
- 108-132 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 25 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 380,23 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
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
- 55
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Peso del producto (lb.)
- 2,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122616
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 437.09 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 363.99 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 235.72 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 621.84 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 431.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 431.79 KB | Download | |
| Manual PMF_LED Flex | N/A | 621.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf | N/A | 49.98 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf | N/A | 29.59 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 2.5 | 12 | 12 | |
| Advertencia | 5 | 24 | 24 | |
| Indicación | 11.3 | 54 | 54 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 8.2 | 39.4 | 39.4 | |
| Advertencia | 16.4 | 78.7 | 59.1 | |
| Indicación | 36.9 | 177.2 | 108.3 | |