PMF 2015-SIL

Feu flash à 360° de 10 joules
  • feu flash très lumineux par construction légère avec calotte de Fresnel, basse consommation
  • pour signaler les situations dangereuses dans des applications relatives à la sécurité, comme sécurité de la centrale ou de l'usine etc.
    • avertissements de fuites / gaz
    • haute pression / débordement
  • et sécurité de la machine, par exemple, comme
    • avertissement de démarrage
    • indication de mise en sourdine
    • avertissement retard arrêt de la machine
  • par l'intégration d'une surveillance automatique intégrée et normatif des dispositifs pour une inspection régulière des dispositifs d'avertissement
  • les dispositifs d'avertissement peuvent être mis en place dans des Systèmes instrumentés de sécurité (SIS) jusqu'à SIL 2

Nous serions ravis de vous communiquer toutes les données clés relatives à la sécurité.

3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

température de service

Version SIL

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d‘utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPMF 2015-SIL
Tension nominale230 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz
Plage de fonctionnement195–253 V18–30 V
Courant absorbéfeu flash250 mA700 mA
canal de diagnostic100 mA65 mA
Contact d'alarmeversion de contactcontact positif (1x NC; 1x NO)
changement de courantmax. 6 A
tension de commutationmax. 250 V CA
max. puissance de commutation (AC)1.500 VA
charge minimale recommandée>50 mW

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506633_Rev06_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev01_Mar24_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf pdf 36 KB Download
Manual PMF 2015 SIL pdf 1,1 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (IGS)

  • anglais
zip 320 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (SAT)

  • anglais
zip 260 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (STEP)

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (IGS)

  • anglais
zip 450 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (SAT)

  • anglais
zip 370 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (STEP)

  • anglais
zip 240 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 3,2 MB Téléchargement

SIL Déclaration

  • anglais
  • allemand
pdf 430 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de commandePMF 2015-SIL montage fond platPMF 2015-SIL montage sur équerre
Couleur de calotteTension nominale230 V CA24 V CC230 V CA24 V CC
OrangeNuméro d'article21007104601210078046012100710461121007804611
RougeNuméro d'article21007105601210078056012100710561121007805611

Avantages du produit

  1. 1

    Puissante signalisation omnidirectionnelle à 360 °

    pour de grandes distances (intérieures et extérieures).

  2. 2

    Conception robuste et solide

    Les tubes flash au xénon sont fixés par une pince mécanique et, à la différence des feux rotatifs à éléments motorisés, il n'y a aucun risque de défaillance en raison de pièces mobiles.

  3. 3

    Jusqu'à 30 joules d'énergie flash

    L'impulsion à haute énergie crée un flash lumineux intense pour une couverture de signal efficace dans de vastes zones.

  4. 4

    Faisceau lumineux très efficace

    L'optique de la lentille de Fresnel fournit un flux de lumière horizontal brillant pour la transmission du signal à longue distance.

  5. 5

    Performance exceptionnelle

    résistant aux températures extrêmes et protégée contre les variations de tension éventuelles.

  6. 6

    Très bonne perceptibilité

    sur de grandes distances ; basse consommation énergétique.

  7. 7

    Montage polyvalent

    Choisissez un montage direct pour une installation à surface plate ou un montage sur support pour fixation sur des murs ou des tuyaux.