Panoramica sulle luci a LED

Risultati 11/11
Modello Dimensioni (AxLxP) Intensità luminosa Massimo campo di ricezione del segnale in metri (m) Sistema di protezione Max. pressione acustica EAC CE UKCA UL EN 54-23
ABL/ABS LED-Hi WB: 242 x Ø 80 mm 75 cd 201 m IP 54
Quadro LED-HI 130 x 130 x 130 mm 75 cd 201 m IP 66 | IP 67 | IK08
PY L-M /
PY L-M-RGB
124 x 166 x 114 mm 23 cd 111 m IP66
NEMA TYPE 4/4X
IK08
PY L-S /
PY L-S-RGB
86 x 110 x 81 mm mm 76 cd 202 m IP66
NEMA TYPE 4/4X
IK08
PMF LED-Hi
24V DC
DM: 185 x Ø 177
BM: 170.5 x Ø 130 mm
315 cd 411 m IP 55
PMF-LED Flex
230V AC/DC
DM: 185 x Ø 177
BM: 170.5 x Ø 130 mm
27 cd 120 m IP 55 -
PFIRE NB100 78 x Ø104 mm 12 m IP65
PY L-S-TL/TLA 345 x 110 x 81 mm 76 cd 202 m IP66
NEMA TYPE 4/4X
IK 08
105 dB (A)
Quadro-LED-TL 396 x 130 x 130 mm 75 cd 201 m IP 66
IK08
P 450 TLA 177 x Ø 140 mm 125 cd 259 m IP 65
P 350 TLA 140 x Ø 100 mm
P 22 D 52 x Ø 29 mm IP 65 -
P 22 DFS
disponibile in preparazione opzionale