| Dati elettrici | P 450 / 350 TLA | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 115/230 V AC | 12/24 V DC |
| Ambito di funzionamento | 48–260 V | 10-14 / 16–33 V |
| Corrente nominale assorbita | 90 mA@230V AC | 180 mA@24V DC |
LED disponibili nei seguenti colori: arancione, rosso, verde.
Luci di segnalazione da utilizzare in semafori
| Dati elettrici | P 450 / 350 TLA | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 115/230 V AC | 12/24 V DC |
| Ambito di funzionamento | 48–260 V | 10-14 / 16–33 V |
| Corrente nominale assorbita | 90 mA@230V AC | 180 mA@24V DC |
LED disponibili nei seguenti colori: arancione, rosso, verde.
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
430 KB | Download | |
Disegno P350 |
|
1,0 MB | Download | |
Disegno P450 |
|
81 KB | Download | |
Staffa P350 |
|
190 KB | Download | |
Staffa P450 |
|
56 KB | Download | |
Modello 3D P350 TSB TLA (IGS + STEP) |
|
230 KB | Download | |
Modello 3D P450 TLA (IGS + STEP) |
|
2,6 MB | Download | |
EPLAN macro EDZ |
|
950 KB | Download | |
Certificato EAC |
|
300 KB | Download |
Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.
| Dati per l’ordine | P 450 TLA | ||
|---|---|---|---|
| Colore LED | Tensione nominale | 115 / 230 V AC | 12 / 24 V DC |
| arancione | Codice articolo | 21355644000 | 21355634000 |
| rosso | Codice articolo | 21355645000 | 21355635000 |
| verde | Codice articolo | 21355646000 | 21355636000 |
| Dati per l’ordine | P 450 TLA | ||
|---|---|---|---|
| Colore LED | Tensione nominale | 115 / 230 V AC | 12 / 24 V DC |
| arancione | Codice articolo | 21352644000 | 21352634000 |
| rosso | Codice articolo | 21352645000 | 21352635000 |
| verde | Codice articolo | 21352646000 | 21352636000 |
La tecnologia LED garantisce una elevata resistenza a urti e vibrazioni. Il corpo in plastica di ottima qualità è anticorrosione.
Alette parasole per evitare il riflesso del sole.
Consente il montaggio in serie di più unità di luci di segnalazione e un posizionamento flessibile.