P 450 TLA / P 350 TLA

Semáforos SPECTRA

Luces de señalización para aplicaciones de luces de tráfico.

  • Fácilmente combinables en configuraciones horizontales o verticales.
  • Cómoda conexión eléctrica de luces de tráfico combinadas.
  • Seguras y exentas de mantenimiento incluso bajo la influencia de vibraciones extremas gracias a la tecnología LED.
  • Modo de encendido continuo de alta potencia más otros 7 modos de señalización.
  • Soporte de fijación estable para un alineamiento y montaje flexibles (opcional).
  • Duradero, robusto y funcionalmente fiable merced a la utilización de plástico de alta calidad.
  • Elevado efecto de señalización gracias a la lente prismática coloreada.
  • Protección contra reflejos ajustable para adaptarse a las condiciones locales.
  • Elevada protección IP en cualquier posición de instalación.
  • Incluye pieza de conexión para combinaciones de luces de tráfico
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

Conformidad euroasiática

operating temperature

Datos técnicos

Datos eléctricosP 450 / 350 TLA
Tensión nominal115/230 V CA12/24 V CC
Margen de operación48–260 V10-14 V/16–33 V
Consumo de corriente nominal90 mA@230V AC180 mA@24V DC

Escoja uno de los siguientes colores LED: naranja, rojo, verde.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506687_Rev11_Mar24_Spectra range.pdf pdf 39 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev01_Mar24_Spectra range.pdf pdf 28 KB Download
Manual P 350 TLA pdf 730 KB Download
Manual P 450 TLA pdf 700 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 430 KB Descargar

Esquema P350

pdf 1,0 MB Descargar

Esquema P450

pdf 81 KB Descargar

Soporte P350

pdf 190 KB Descargar

Soporte P450

pdf 56 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 950 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoP 450 TLA
color LEDTensión nominal115/230 V CA12/24 V CC
naranjaNúmero de artículo2135564400021355634000
rojoNúmero de artículo2135564500021355635000
verdeNúmero de artículo2135564600021355636000
Detalles del pedidoP 450 TLA
color LEDTensión nominal115/230 V CA12/24 V CC
naranjaNúmero de artículo2135264400021352634000
rojoNúmero de artículo2135264500021352635000
verdeNúmero de artículo2135264600021352636000

Ventajas del producto

  1. 1

    Estructura robusta

    La tecnología LED proporciona alta tolerancia a choques y vibraciones. El alojamiento de plástico de alta calidad ofrece resistencia a la corrosión.

  2. 2

    Protección antideslumbramiento

    El visor protege contra la interferencia de la luz solar.

  3. 3

    Soporte de montaje opcional

    Crea un conjunto de luces de señal de varias unidades y proporciona ajuste de alineación.