P 450 TLA / P 350 TLA

Lampy sygnalizacji ruchu SPECTRA
  • lampy do stosowania w sygnalizacji ruchu pojazdów
  • prosty montaż w konfiguracjach poziomych i pionowych
  • wygodne podłączenie elektryczne łączonych sygnalizatorów ruchu pojazdów
  • bezpieczeństwo i bezobsługowość nawet w przypadku oddziaływania dużych wibracji dzięki zastosowaniu technologii LED
  • wyraźna sygnalizacja nawet w wyjątkowo jasnych warunkach otoczenia dzięki zastosowaniu przezroczystych soczewek
  • stabilny wspornik montażowy do elastycznego dopasowania pozycji i montażu (opcjonalny)
  • wytrzymała, solidna i niezawodna konstrukcja dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości tworzyw sztucznych
  • intensywna sygnalizacja dzięki pryzmatycznym kolorowym soczewkom
  • ochrona przed oślepieniem z możliwością dostosowania do lokalnych warunków
  • wysoki stopień ochrony IP w dowolnej pozycji montażu
  • element łącznikowy do zespołów lamp sygnalizacji ruchu w zestawie
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

Zgodność z wymogami EurAsian

operating temperature

Dane techniczne

Dane elektryczneP 450 / 350 TLA
Napięcie znamionowe115/230 V AC12/24 V DC
Zakres roboczy48–260 V10-14 V/16–33 V
Znamionowy pobór prądu90 mA@230V AC180 mA@24V DC

Wybór diod LED w jednym z kolorów: pomarańczowy, czerwony, zielony.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506687_Rev11_Mar24_Spectra range.pdf pdf 39 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev01_Mar24_Spectra range.pdf pdf 28 KB Download
Manual P 350 TLA pdf 730 KB Download
Manual P 450 TLA pdf 700 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 430 KB Do pobrania

Rysunek P350

pdf 1,0 MB Do pobrania

Wspornik P350

pdf 190 KB Do pobrania

Rysunek P450

pdf 81 KB Do pobrania

Wspornik P450

pdf 56 KB Do pobrania

Model 3D P350 TSB TLA (IGS + STEP)

  • angielski
zip 230 KB Do pobrania

Model 3D P450 TLA (IGS + STEP)

  • angielski
zip 2,6 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 950 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaP 450 TLA
Kolorowa lampa LEDNapięcie znamionowe115 / 230 V AC12 / 24 V DC
pomarańczowyNumer artykułu2135564400021355634000
czerwonyNumer artykułu2135564500021355635000
zielonyNumer artykułu2135564600021355636000
Dane do zamówieniaP 350 TLA
Kolorowa lampa LEDNapięcie znamionowe115 / 230 V AC12 / 24 V DC
pomarańczowyNumer artykułu2135264400021352634000
czerwonyNumer artykułu2135264500021352635000
zielonyNumer artykułu2135264600021352636000

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Wytrzymała konstrukcja

    Technologia LED zapewnia dużą odporność na wstrząsy i drgania. Wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego gwarantuje odporność na korozję.

  2. 2

    Ochrona przed oślepieniem

    Osłona zabezpieczająca przed słońcem.

  3. 3

    Opcjonalny wspornik montażowy

    Tworzy kombinowaną matrycę do sygnalizacji świetlnej i zapewnia możliwość dostosowania kierunku montażu.