P 450 TLA / P 350 TLA

Ampelleuchten SPECTRA

Signalleuchten für Ampelanwendungen.

  • Einfach kombinierbar für horizontale oder vertikale Anordnung.
  • Komfortabler elektrischer Anschluss von kombinierten Ampelleuchten.
  • Sicher und wartungsfrei auch bei extremen Vibrationseinflüssen durch Verwendung von LED-Technologie.
  • Hochleistungs-Dauerlicht plus 7 weitere Signalisierungsmodi.
  • Stabile Befestigungswinkel für flexible Ausrichtung und Montage (Option).
  • Langlebig, robust und funktionssicher durch Verwendung von hochwertigem Kunststoff.
  • Hohe Signalwirkung durch prismatische Farbhaube.
  • Blendschutz nach örtlichen Gegebenheiten einstellbar.
  • Hoher IP-Schutz in jeder Einbaulage.
  • Verbindungsstück für Ampelkombinationen im Lieferumfang enthalten
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

EurAsien Conformity

Betriebs-temperatur

Technische Daten

Elektrische DatenP 450 / 350 TLA
Nennspannung115/230 V AC12/24 V DC
Funktionsbereich48–260 V10–14 / 16-33 V
Nennstromaufnahme90 mA@230V AC180 mA@24V DC

Folgende LED-Farben stehen zur Auswahl: Orange, Rot, Grün.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506687_Rev11_Mar24_Spectra range.pdf pdf 39 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev01_Mar24_Spectra range.pdf pdf 28 KB Download
Manual P 350 TLA pdf 730 KB Download
Manual P 450 TLA pdf 700 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 430 KB Download

Zeichnung P350

pdf 1,0 MB Download

Winkel P350

pdf 190 KB Download

Zeichnung P450

pdf 81 KB Download

Winkel P450

pdf 56 KB Download

3D-Modell P350 TSB TLA (IGS + STEP)

  • Englisch
zip 230 KB Download

3D-Modell P450 TLA (IGS + STEP)

  • Englisch
zip 2,6 MB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 950 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenP 450 TLA
LED-FarbeNennspannung115 / 230 V AC12 / 24 V DC
OrangeArtikelnummer2135564400021355634000
RotArtikelnummer2135564500021355635000
GrünArtikelnummer2135564600021355636000
BestelldatenP 350 TLA
LED-FarbeNennspannung115 / 230 V AC12 / 24 V DC
OrangeArtikelnummer2135264400021352634000
RotArtikelnummer2135264500021352635000
GrünArtikelnummer2135264600021352636000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Sicher und wartungsfrei

    auch bei extremen Vibrationseinflüssen durch Verwendung von LED-Technologie.

  2. 2

    Hohe Signalwirkung

    durch prismatische Leuchthaube.

  3. 3

    Blendschutz

    nach örtlichen Gegebenheiten einstellbar.

  4. 4

    Stabile Befestigungswinkel

    für flexible Ausrichtung und Montage (Option).

  5. 5

    Langlebig, robust

    und funktionssicher durch Verwendung von hochwertigem Kunststoff.