PY L-S / PY L-S-RGB

Kompaktowe, wielofunkcyjne lampy LED PYRA®

Najbardziej elastyczna, ultrajasna, jednokolorowa lub wielokolorowa RGB technologia LED 

  • Dostępne tryby sygnalizacji - bez względu na wymagany tryb sygnalizacji - możesz wybrać ten, który odpowiada Twoim potrzebom.
    • światło ciągłe (stałe ostrzeżenie lub wskazanie)
    • światło migające (bardzo wydajne w przypadku ciągłego ostrzegania)
    • światło błyskowe (większa dostrzegalność w warunkach alarmowych)
  • Kolor do wyboru (tylko wersja RGB) - Nie masz jeszcze pewności co do koloru? Jedno światło dla wszystkich Twoich potrzeb! PYRA® LED RGB pozwala wybrać pożądany kolor. Zachowaj elastyczność i ogranicz swoje zapasy magazynowe do minimum!
  • Zewnętrzne sterowanie kolorem i trybem (tylko wersja RGB) - Niezależnie od tego, czy jest to wskazanie działania, błędu czy dowolny inny status - dzięki PYRA® LED RGB można określić kilka sytuacji za pomocą tylko jednego światła. Możesz swobodnie wybierać i zmieniać kolor i tryb za pomocą pilota!
  • Wybór częstotliwości migania i błyskania - Możliwość dostosowania do wszystkich aplikacji - wybierz wymaganą częstotliwość i zwiększ dostrzegalność.
  • Zasilacz wielonapięciowy - Plug and play - przeznaczony do łączenia z różnymi napięciami. Nie ma potrzeby magazynowania różnych jednostek - PYRA® LED dostosowuje się do większości maszyn i aplikacji bez względu na napięcie!
  • Instalacja na panelu - Płaska, inteligentna, dyskretna, czysta i widoczna w zakresie 360 ° - w pełni zintegrowana z konstrukcją maszyny i wyposażenia!
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

multi colour LED (option)

gwarancja

rodzaj ochrony

NEMA 4/4X

obudowa odporna na uderzenia

brightness adjustable

zakres temperatur pracy

Zgodność z wymogami EurAsian

Certyfikat UL

connector (optionally)

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) jednokolorowa lampa LED

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach) wielokolorowa lampa LED (RGB)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
niebieski
biały
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePY L-S
Napięcie znamionowe115/230 V AC120V DC24V AC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz-50/60 Hz-
Zakres roboczy95–265 V108-132 V21.6-26.4 V10–60 V
Znamionowy pobór prądu (max)36 mA @ 230 V AC25 mA @ 120 V DC167 mA @ 24 V AC120 mA @ 24 V DC

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S pdf 2,5 MB Download
MANUAL PY L-S pdf 1,9 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 610 KB Do pobrania

Modele 3D (IGS, SAT, STEP)

  • angielski
zip 1,2 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Przypisanie opcjonalnego złącza M12

  • angielski
  • niemiecki
pdf 470 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 3,4 MB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPY L-S
Kolor światła/soczewkiKolor podstawyNapięcie znamionowe115/230 V AC; 120V DC12-48 V DC
RGB - wszystkie kolory/białyszaryNumer artykułu2151364805521513818055
żółtyszaryNumer artykułu2151364305521513813055
pomarańczowyszaryNumer artykułu2151364405521513814055
czerwonyszaryNumer artykułu2151364505521513815055
zielonyszaryNumer artykułu2151364605521513816055

Inne numery artykułów dostępne na zapytanie. Dostępne kolory soczewek to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i przezroczysty. RGB - wersja wielokolorowa ma biały obiektyw. Dostępne standardowe kolory podstaw to szary i czerwony.

Opcje / Akcesoria