P 450 TLA / P 350 TLA

Светофорные секции SPECTRA

Сигнальные лампы для применения в качестве светофора

  • легко соединяются для горизонтальной и вертикальной конфигурации
  • удобное электрическое соединение собранных светофорных огней
  • безопасны и не требуют технического обслуживания даже под влиянием сильной вибрации благодаря светодиодной технологии
  • четкий сигнальный эффект даже в сверхяркой среде благодаря использованию прозрачных линз
  • фиксирующий кронштейн для нестандартного расположения и монтажа (опционально)
  • прочные, функционально надежные, с большим сроком службы благодаря применению высококачественных пластиков
  • высокий сигнальный эффект благодаря призматическим цветным линзам
  • защита от бликов регулиреутся для адаптации к локальным условиям
  • высокая степень защиты – IP 65 вне зависимости от метода монтажа
  • поставляется с соединительным узлом для комбинаций сфетофоров
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Утверждено ЕврАзЭС

operating temperature

Технические характеристики

Технические характеристикиP 450 / 350 TLA
Номинальное напряжение115/230 В AC12/24 В DC
Рабочий диапазон48–260 В10-14 B/16–33 В
Номинальный ток90 мА@230B AC180 мА@24B DC

Выберите один из следующих цветов для светодиодов: янтарный, красный, зеленый.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506687_Rev11_Mar24_Spectra range.pdf pdf 39 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev01_Mar24_Spectra range.pdf pdf 28 KB Download
Manual P 350 TLA pdf 730 KB Download
Manual P 450 TLA pdf 700 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 430 KB Загрузить

Чертежи P350

pdf 1,0 MB Загрузить

Bracket P350

pdf 190 KB Загрузить

Чертежи P450

pdf 81 KB Загрузить

Bracket P450

pdf 56 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 950 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказаP 450 TLA
цветной светодиодНоминальное напряжение115/230 В AC12/24 В DC
янтарныйЗаказной номер2135564400021355634000
красныйЗаказной номер2135564500021355635000
зеленыйЗаказной номер2135564600021355636000
Информация для заказаP 350 TLA
цветной светодиодНоминальное напряжение115/230 В AC12/24 В DC
янтарныйЗаказной номер2135264400021352634000
красныйЗаказной номер2135264500021352635000
зеленыйЗаказной номер2135264600021352636000

Преимущества продукции

  1. 1

    Надежная конструкция

    Светодиодная технология обеспечивает высокую стойкость к ударам и вибрациям. Корпус из высококачественного пластика не подвержен коррозии.

  2. 2

    Защита от бликов

    Козырек обеспечивает защиту от солнечного света.

  3. 3

    Опциональный монтажный кронштейн

    Позволяет создать набор световых сигналов от нескольких устройств и обеспечивает гибкие возможности установки.