PMF LED-Hi

Многофункциональная лампа с LED-технологией, 24 B DC

Многофункциональная сигнальная лампа с современной, ультра яркой LED-технологией

  • с яркостью вспышки 315 кд для использования на больших площадях и на открытом воздухе
  • устойчива к ударам и вибрациям, срок службы более 50 000 часов
  • доступны 3 варианта сигнала:
    • режим мигания – наиболее эффективный для постоянного предупреждения
    • режим вспышки – более яркий, чем аналогичный ксеноновый мигающий свет
    • эффект вращающегося зеркала – без изнашивания механических частей
  • чрезвычайно низкое энергопотребление
  • в стандартной комплектации с ограничением пускового тока и различными источниками питания широкого диапазона
  • большой срок службы и энергоэфективность светодиодных ламп в сравнении с обычными лампами с вращающимся зеркалом
  • возможны дополнительные исполнения для обеспечения безопасности ( SIL / PL) или для применения при температуре окружающей среды до 70 °C
  • для предотвращения возникновения ослепления можно активировать автоматическую регулировку яркости в соответствии с условиями освещения (переключение день/ночь)
  • 2 из 4 квадрантов можно отключить для сбережения энергии и управления оповещения
  • может управляться непосредственно через транзистор PLC 24 В, никаких дополнительных реле не требуется
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

Рабочие температуры

степень защиты

Датчик освещенности

Ограничение пускового тока

Утверждено ЕврАзЭС

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPMF LED-HI
Рабочее напряжение12/24 В DC
Рабочий диапазон10 - 30 В DC
Текущее энергопотребление (при 1 Гц вспышка)макс 0.30 A

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: янтарный, красный, зеленый, синий, прозрачный.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506680_Rev03_Mar24_PMF-LED-HI_-x.pdf pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev01_Mar24_PMF-LED-HI_-x.pdf pdf 35 KB Download
MANUAL PMF-LED-HI pdf 970 KB Download
Manual_085501101d_fr-it-ru.pdf pdf 1,3 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 470 KB Загрузить

3D-модель крепления кронштейна (IGS)

  • английский
zip 320 KB Загрузить

3D-модель прямого монтажа (IGS)

  • английский
zip 450 KB Загрузить

3D-модель крепления кронштейна (SAT)

  • английский
zip 260 KB Загрузить

3D-модель прямого монтажа (SAT)

  • английский
zip 370 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

zip 1,6 MB Загрузить

3D-модель крепления кронштейна (STEP)

  • английский
zip 180 KB Загрузить

3D-модель прямого монтажа (STEP)

  • английский
zip 240 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказаPMF LED-Hiпрямой монтажмонтаж на скобе
Цвет линзыРабочее напряжение12/24 В DC
янтарныйЗаказной номер2115563400621155634007
красныйЗаказной номер2115563500621155635007

Дополнительные функции / аксессуары