Quadro LED-TL

Светофоры Quadro

Яркая светодиодная лампа для применения в качестве светофоров, например, для:

- регулирования движения в производственных зонах
- конвейерные и складские системы
- безопасность подъемных кранов (дополнительную информацию вы можете найти в техническом описании / каталоге в загрузке данных о продукте, справа)
- системы обработки контейнеров

  • экстраординарная защита корпуса (IP 66, IK08 и стойкий к ультрафиолету поликарбонат) и инновационная светодиодная технология обеспечивают высокую яркость сигналов, большой срок службы и надежную работоспособность
  • монтаж с использованием внешних зажиомов или внутренних отверстий, не снижающий степень IP; может быть выполнен для любого расположения
  • предварительно собран как светофор и готов к подключению
  • возможна поставка несобранной версии, подробнее QUADRO LED-HI
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

ударопрочный корпус

Рабочие температуры

brightness adjustable

Гарантия

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Электрические данныеQuadro LED-TL
Рабочее напряжение115/230 В AC24 В DC
Рабочая частота50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения90–253 В11–60 В
Номинальное энергопотребление (Вспышка 1 Гц; красный, желтый, зеленый)45/55/55 мА165/165/165 мА @24В DC

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506684_Rev06_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507040_Rev01_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf pdf 29 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide Quadro LED-TL pdf 450 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 810 KB Download
MANUAL QUADRO LED-TL pdf 540 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,2 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 280 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 800 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 770 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 2,3 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказаQUADRO LED-TL
Цвет линзыРабочее напряжение115/230 В AC24 В DC
красный / желтый / зеленыйЗаказной номер2110664000821106630008
как единое целое QUADRO LED-HI:
желтыйЗаказной номер2110864300021108633000
янтарныйЗаказной номер2110864400021108634000
красныйЗаказной номер2110864500021108635000

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Яркая светодиодная лампа

    Светодиоды создают мощные световые сигналы для управления дорожным движением и обратной связи с оборудованием.

  2. 2

    Защищенный корпус согласно IP 66

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  3. 3

    Монтаж

    Монтаж с использованием внешних зажимов или внутренних отверстий, не снижающих степень IP, может быть выполнен для любого расположения

  4. 4

    Примеры применения

    Управление дорожным движением в зонах ограниченного доступа, на конвейерах и в складских системах, обеспечение безопасности работы кранов, систем транспортировки контейнеров.